The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Автоматизация помещений

Building Intelligence

Виртуальное знакомство с решениями в области Building IoT!

Познакомьтесь с Центром промышленных решений группы Phoenix Contact, расположенным в Бад-Пирмонте, совершив панорамный обход. Перемещайтесь по виртуальному зданию, чтобы узнать о возможностях нашей системы управления на основе IoT.

Начать сейчас
Пример автоматизации помещений
Пример цифровизации помещения на основе умной концепции освещения

Интегральная система автоматизации помещений и концепция умного освещения обеспечивают хорошее самочувствие людей

Цифровизация помещений и интеллектуальное освещение Больше, чем просто включить и выключить свет

Свет, температура и влажность воздуха оказывают огромное влияние на самочувствие человека и имеют индивидуальный характер восприятия в зависимости от возраста, привычек и состояния здоровья. Так, например, серый дождливый день может менять настроение человека, яркий свет вызывать головные боли, а слишком холодный или теплый воздух являться причиной недомогания.

Также и в зданиях, где люди проводят большую часть частной или профессиональной жизни, индивидуальные особенности восприятия определяют то, будут ли свет и такие факторы помещения, как температура и влажность воздуха, являться источником недомогания или хорошего самочувствия, а также влиять на производительность и работоспособность.

Пример умного освещения и затемнения при помощи жалюзи

Система умного освещения и затемнения создает хорошую рабочую атмосферу

Наше решение Emalytics оказывает поддержку в части выявления и учета требований в здании в зависимости от цели использования помещений и поведения пользователей. Для поддержания производительности в долгосрочной перспективе и снижения затрат на обслуживание необходимо учитывать характер поведения пользователей в системе автоматизации помещений. Наша система управления зданием Emalytics на базе IoT предлагает технологическую основу для индивидуальной цифровизации помещений.

Интегральная система автоматизации помещений объединяет такие параметры, как освещение, отопление/охлаждение, вентиляция, увлажнение, жалюзи, а также все внешние факторы влияния, например, наружная температура, излучение солнца, цель использования и влияние пользователей в открытой концепции автоматизации помещений. Таким образом достигается энергоэффективный режим эксплуатации помещений и максимальный уровень комфорта для пользователей.

Emalytics позволяет снять ограничения в плане функциональности здания. Систему можно всегда адаптировать с учетом изменения цели использования помещений. Здание можно обновлять и модернизировать в режиме эксплуатации, а также адаптировать в любой момент.

Краткий обзор библиотеки автоматизации помещений

Точное подключение к драйверу связи

  • Традиционный
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Модуль света

  • Импульс тока
  • Лестничное освещение
  • Приглушенный свет
  • Регулирование дневного освещения
  • Регулирование постоянного освещения

Модуль затемнения

  • Локальное и централизованное управление
  • Простое подключение автоматических систем, возможность приоритизации управления
  • Локальные и централизованные автоматические системы
  • Коррекция затенения
  • Связь: традиционная SMI

Модуль регулирования отдельными помещениями

  • Учет температуры помещения, датчики точки росы, оконный контакт
  • Регулятор нагрева и охлаждения в одном модуле
  • Выходы в качестве заданного значения (0-100%) и сигнала ШИМ
  • Связь: традиционная и коммуникативная

Семь хороших причин для создания сети умного освещения

  • Повышение комфорта пользователей за счет персональной индивидуализации температуры помещения
  • Оптимизация расхода электроэнергии при помощи умных стратегий регулирования
  • Повышение безопасности здания за счет простой интеграции аварийных сценариев, например, для противопожарной защиты и системы безопасности
  • Обнаружение и исключение от дальнейшего использования в расчетах недействительных значений
  • Простая корректировка освещения при изменении цели использования помещения
  • Управление освещением при помощи выключателя, ноутбука или мобильного телефона в зависимости от сценария использования
  • Интеграция мультимедийных приложений для необходимого освещения, в зависимости от цели использования помещения, дневного освещения и времени года
Управление системой управления зданием Emalytics при помощи планшета

Система управления зданием Emalytics

Система управления зданием Emalytics Технологическая основа для умного здания

Новые здания или эффективная интеграция существующих систем: наша система управления зданием Emalytics на базе IoT позволяет осуществить цифровизацию здания и воспользоваться преимуществами эффективного проектирования и возможностями одной системы во всех приложениях.