Франция находит решения в области мобильности для сокращения выбросов в будущем

Для снижения «углеродного следа» сотрудники пользуются велосипедами и электромобилем.
Tesla на стоянке

Цель проекта

Французская дочерняя компания приняла решение способствовать мобильности с низким уровнем выбросов. Поэтому компания приобрела велосипеды и электромобиль. Это послужило активным мотиватором для сотрудников по-новому планировать свои поездки и использовать альтернативные варианты.

Вехи

  • Вместо автомобилей использовать велосипеды для коротких поездок.
  • Поощрять новое мышление и агитировать за экологически сбалансированные варианты передвижения.

2

Велосипеды для пользования сотрудниками

1

Электромобиль

Две решения в пользу климатической нейтральности

В целях сокращения выбросов CO₂ французская дочерняя компания подготовила два предложения: сотрудники могут пользоваться велосипедами в определенных случаях и электромобиль стал новым членом автопарка.

Сотрудники с велосипедами перед зданием французской дочерней компании

Велосипеды во время перерыва

Чтобы организовать экологически сбалансированное поведение во время перерывов, сотрудникам предлагают воспользоваться двумя велосипедами, которые легко забронировать. При наличии велосипеды можно использовать, например, во время перерыва на обед для прогулки на свежем воздухе или для быстрой поездки за покупками.

Tesla от французской дочерней компании Phoenix Contact

Электромобиль для автопарка

Французская дочерняя компания постепенно отказывается от дизельных и бензиновых автомобилей в пользу гибридных и электрических машин. На 50 % меньше выбросов, на 50 % меньше затрат на электроэнергию – таковы факты. Чтобы доказать, насколько эффективным, профессиональным и пригодным для повседневного использования является такой автомобиль, наша дочерняя компания также приняла участие в автопробеге на Tesla. В целях привлечения внимания общественности и агитации в пользу низких выбросов при вождении планируется использовать этот автомобиль, в частности, для посещения клиентов.

Image for sustainability development goal number 13
Меры для защиты климата

Климатическая нейтральность в двойном размере

Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить выбросы CO₂. И наша задача - поддержать наших сотрудников в этом процессе.

Реми Ру, Менеджер по коммуникациям

Ваше контактное лицо для данного проекта

Реми Ру
Rémi Roux
Менеджер по коммуникациям

Это также может быть Вам интересно