Снижение энергопотребления в нидерландском туннеле

Дочерняя компания выполняет государственные задачи по снижению энергопотребления.
Люди у кабельного канала в туннеле

Цель проекта

Для снижения энергопотребления в туннеле Лейдше-Рейн голландское подразделение компании выступило в роли эксперта по изделиям и решениям для инфраструктуры. Совместно с заказчиком Schreder была разработана и реализована индивидуальная концепция для достижения экономии потребления.

Этот вклад в устойчивое развитие мира является результатом официального требования голландского правительства (Rijkswaterstaat) по сокращению потребления энергии.

Вехи

  • Специально разработанное решение plug & play
  • Замена всего освещения туннеля
  • Сотрудничество с партнерами

30 %

Сокращение потребления энергии в год

Туннель Лейдше-Рейн

Интегрированное решение снижает потребление энергии

Когда речь заходит об энергопотреблении, освещение туннелей является одним из самых больших потребителей. Старое освещение туннеля, включая систему автоматизации, было полностью заменено в туннеле Лейдше-Рейн. Компания Phoenix Contact разработала для этого решение plug & play с контроллерами PLCnext и предварительно запрограммированным программным обеспечением. Для управления светодиодными драйверами была внедрена интеллектуальная система управления воротами (Lumgate). Кроме того, был создан специальный интерфейс для подключения к существующей основной системе управления и реализован графический пользовательский интерфейс (GUI). Специально для этого проекта было построено более 250 шкафов управления драйверами.

Этот пример наглядно демонстрирует, как Phoenix Contact использует изделия и решения для удовлетворения потребностей клиентов инновационным и индивидуальным способом, одновременно внося вклад в устойчивое развитие нашего общества. Срок службы системы освещения в туннеле составляет не менее 15 лет.

Image for sustainability development goal number 09
Индустрия, инновации и инфраструктура

Развитие сбалансированной инфраструктуры

Я очень горжусь тем, что компания Phoenix Contact вносит свой вклад в сокращение выбросов CO₂ и, таким образом, в очищение планеты. В то же время мы способствуем повышению безопасности пользователей туннеля и улучшению транспортного потока.

Миша Браам, Менеджер по вопросам промышленности в инфраструктуре

Ваше контактное лицо для данного проекта

Миша Браам
Mischa Braam
Менеджер по вопросам промышленности в инфраструктуре

Это также может быть Вам интересно