Франция находит решения в области мобильности для сокращения выбросов в будущем
Цель проекта
Французская дочерняя компания приняла решение способствовать мобильности с низким уровнем выбросов. Поэтому компания приобрела велосипеды и электромобиль. Это послужило активным мотиватором для сотрудников по-новому планировать свои поездки и использовать альтернативные варианты.
Вехи
- Вместо автомобилей использовать велосипеды для коротких поездок.
- Поощрять новое мышление и агитировать за экологически сбалансированные варианты передвижения.
Велосипеды для пользования сотрудниками
Электромобиль
Две решения в пользу климатической нейтральности
В целях сокращения выбросов CO₂ французская дочерняя компания подготовила два предложения: сотрудники могут пользоваться велосипедами в определенных случаях и электромобиль стал новым членом автопарка.
Велосипеды во время перерыва
Чтобы организовать экологически сбалансированное поведение во время перерывов, сотрудникам предлагают воспользоваться двумя велосипедами, которые легко забронировать. При наличии велосипеды можно использовать, например, во время перерыва на обед для прогулки на свежем воздухе или для быстрой поездки за покупками.
Электромобиль для автопарка
Французская дочерняя компания постепенно отказывается от дизельных и бензиновых автомобилей в пользу гибридных и электрических машин. На 50 % меньше выбросов, на 50 % меньше затрат на электроэнергию – таковы факты. Чтобы доказать, насколько эффективным, профессиональным и пригодным для повседневного использования является такой автомобиль, наша дочерняя компания также приняла участие в автопробеге на Tesla. В целях привлечения внимания общественности и агитации в пользу низких выбросов при вождении планируется использовать этот автомобиль, в частности, для посещения клиентов.
Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить выбросы CO₂. И наша задача - поддержать наших сотрудников в этом процессе.
Ваше контактное лицо для данного проекта
Это также может быть Вам интересно
100 деревьев к 100-летнему юбилею в Польше
Совместные действия ради сохранения климата.
Португалия создает ясность в вопросах потребления
Если Вы хотите экономить электроэнергию, Вы должны точно знать, куда течет электричество.
Дания выходит на старт
Устойчивое развитие и образование вместе на передовых позициях.