Что такое Asset Administration Shell - оболочка управления активами? Asset Administration Shell (оболочка управления активами, AAS) представляет собой цифровой образ физического актива и является неотъемлемой частью стандарта индустрии 4.0.
Краткое резюме
AAS является центральным компонентом индустрии 4.0. Она выступает в качестве интерфейса, обеспечивающего связь между физическими объектами в оцифрованной производственной среде. Она облегчает взаимодействие, способствует автоматизации и позволяет всесторонне использовать и анализировать данные. Узнайте больше о преимуществах и способах применения в этой статье.
Информация и функции оцифрованы с помощью AAS
Интерфейс и посредник
Asset Administration Shell (оболочка управления активами – AAS) также известна как оболочка администрирования. Она выступает в качестве унифицированного интерфейса и одновременно посредника, обеспечивающего связь между физическими объектами в оцифрованной производственной среде.
Вся информация и функции актива могут быть оцифрованы и представлены в структурированном виде через AAS. Это облегчает взаимодействие между различными системами. Это не только способствует автоматизации, но и позволяет более полно использовать и анализировать данные. В данном контексте активом считается любой физический или цифровой компонент, который используется в индустрии 4.0. Это может быть машина, инструмент, программное обеспечение или, например, документ.
Повышается эффективность и гибкость промышленного производства. AAS также предлагает стандартизированный вариант для интеграции новых технологий и облегчает внедрение инновационных решений для оптимизации процессов и обеспечения качества.
AAS и цифровой двойник тесно связаны между собой
AAS и цифровой двойник
Система Asset Administration Shell (AAS) и цифровой двойник тесно связаны, поскольку обе концепции играют центральную роль в цифровой трансформации отрасли. Если AAS в первую очередь служит стандартизированной платформой для управления и передачи информации об активах, то цифровой двойник идет на шаг дальше, создавая комплексную виртуальную модель физического объекта.
AAS предоставляет структурированную базу данных и необходимые интерфейсы для снабжения цифрового двойника соответствующей информацией. Благодаря этому цифровой двойник всегда соответствует актуальным и достоверным данным. Вместе эти две технологии позволяют компаниям повысить эффективность производственных процессов, свести к минимуму время отказов и постоянно улучшать качество конечной продукции.
Стандартные сферы применения AAS
- Производственные среды, обеспечивающие связь и взаимодействие между машинами разных производителей
- Управление качеством, поскольку она позволяет беспрепятственно регистрировать и предоставлять данные о процессе и производстве, что улучшает прослеживаемость изделий
- Предиктивное техническое обслуживание и ремонт благодаря предоставлению данных о состоянии машин в режиме реального времени, что помогает свести к минимуму время отказа и увеличить срок службы оборудования
- Энергетический мониторинг и оптимизация энергопотребления за счет предоставления точной информации об энергопотреблении отдельных машин и процессов
AAS обладает многочисленными преимуществами в современной промышленности
Преимущества Asset Administration Shell
AAS имеет множество преимуществ в современной промышленности. Она обеспечивает повышенную совместимость благодаря единому интерфейсу, облегчает интеграцию и эксплуатацию машин разных производителей и помогает оптимизировать производственные процессы благодаря стандартизированным структурам данных.
Это приводит к повышению эффективности и гибкости. AAS способствует внедрению новых технологий, таких как цифровые двойники, и повышает безопасность данных с помощью стандартизированных протоколов. Это делает AAS важнейшим элементом для перспективных компаний, которые стремятся к более полной цифровизации и объединению производственных процессов.
Стандарты и нормы
С оболочкой управления активами (AAS) связано множество стандартов и норм, которые регулируют ее внедрение в индустрию 4.0. Центральным стандартом является МЭК 63278-1, который определяет требования к созданию и использованию административных оболочек и обеспечивает их совместимость.
Инфраструктура оперативной памяти индустрии 4.0 обеспечивает межсистемную совместимость цифровых двойников. Эти стандарты способствуют техническому сотрудничеству и интеграции протоколов безопасности. Стандартизация платформы индустрии 4.0 обеспечивает лучшие практики и эталонные архитектуры для успешного внедрения приложений AAS.
Заключение
Asset Administration Shell (оболочка управления активами, AAS) – неотъемлемый компонент индустрии 4.0. Она позволяет компаниям комплексно и эффективно оцифровать производственные процессы. Благодаря стандартизированному интерфейсу AAS обеспечивает взаимодействие между машинами и системами, что повышает эффективность и гибкость.
AAS также поддерживает интеграцию инновационных технологий, таких как цифровые двойники, и обеспечивает безопасность данных при управлении конфиденциальными производственными данными в соответствии с международными нормами и стандартами.
Свяжитесь с нашими экспертами
Дополнительные материалы
Что такое цифровой двойник?
Цифровые двойники - это виртуальные модели, которые можно использовать для лучшего понимания, тестирования и оптимизации процессов.
Сенсорные технологии будущего обеспечивают сквозную связь
Однопарный Ethernet: Бережливая связь через последние метры автоматизации.
Интегральное проектирование зданий
Как комплексное планирование и цифровизация революционизируют строительство зданий.