Techniek

Techniek

De standaard voor Industrial Ethernet

Profiteer van meer productiviteit door open communicatiestandaarden.

Terug naar PROFINET

Categorieën

  • Apparaattypen en -omschrijving

    PROFINET IO werkt met verschillende apparaattypen en conformance classes om voor een naadloos samenspel in het netwerk te zorgen.

  • Data-uitwisseling

    PROFINET wisselt als op Ethernet gebaseerd veldbussysteem data via een consumer/provider-model uit.

  • Diagnosemechanismen

    PROFINET biedt als op Ethernet gebaseerd veldbussysteem talrijke nuttige diagnosemechanismen.

  • Vervangen van apparatuur

    In een PROFINET-netwerk kunnen de deelnemers zonder probleem worden vervangen – een nieuw apparaat krijgt automatisch een nieuwe naam toegewezen.

  • PROFINET-profielen

    De PROFINET-profielen regelen het gedrag van automatiseringsapparaten en -systemen in betrekking tot functionele veiligheid, aandrijftechniek en energiemanagement.

PROFINET-logo  

Productiviteit verhogen met PROFINET

PROFINET is fabrikant-onafhankelijk en internationaal toepasbaar. Bestaande automatiseringssystemen kunnen dankzij open netwerkstructuren eenvoudig worden geïntegreerd. PROFINET gebruikt open standaarden van de communicatie- en informatietechniek.

Omdat er een standaard Ethernet-frame wordt doorgegeven, kunnen ook apparaten zonder PROFINET-interface in het systeem worden geïntegreerd. Zo is PROFINET optimaal geschikt voor de verticale integratie van bedrijfsprocessen en het benutten van productiviteitspotentieel in producerende ondernemingen.

Wat PROFINET te bieden heeft

PROFINET is een realtime-Ethernet-protocol dat in alle takken van industrie kan worden ingezet: van motion control via fabrieksautomatisering tot aan de procestechniek. De drie beschikbare communicatiekanalen zijn afgestemd op de vereisten voor verschillende apparaatklassen en toepassingen en kunnen parallel op hetzelfde netwerk of apparaat geïmplementeerd zijn: standaardkanaal (TCP/IP, UDP/IP), realtime-kanaal RT (Real Time) en synchroon realtime-kanaal IRT (Isochronous Real Time).

PROFINET-netwerken bieden zodoende veel voordelen:

  • hoge flexibiliteit in het vermogen
  • alle netwerkdeelnemers als TCP/IP-deelnemer bereikbaar
  • standaard Ethernet-componenten direct aansluitbaar
  • webservers en op TCP/IP gebaseerde protocollen kunnen zonder aanpassing en met voldoende vermogen worden ingezet
  • functionele veiligheid integreren door middel van PROFIsafe
  • optimaal samenspel van standaard Ethernet en realtime-Ethernet via PROFINET

PROFINET-netwerken zijn heel flexibel. Zo kunt u verschillende wensen probleemloos en voordeliger realiseren.

  • ster-, lijn-, en ringstructuren ook in gemengde vormen realiseren
  • communicatie via bestaande koperkabel-netwerken
  • gebruik van elektromagnetisch ongevoelige glasvezelkabels – optimaal voor grote netwerkuitbreidingen
  • redundantieconcepten voor een betrouwbare communicatie in geval van storing
  • draadloze dataoverdracht via WLAN en Bluetooth

PROFINET biedt een fabrikantonafhankelijke, gecombineerde netwerk- en apparaatdiagnose. Naast de diagnosemechanismen van PROFINET kunnen ook andere standaarden zoals SNMP en HTTP voor de netwerkdiagnose en webgebaseerde apparaatdiagnose worden ingezet. Terwijl de verbindingsopbouw met de componenten via UDP/IP en DCP wordt uitgevoerd, gebeurt de deelnemeradressering via apparaatnamen. De tijdsynchronisatie voldoet aan de internationale standaard IEC 61588.

Bovendien maakt de geïntegreerde topologieherkenning het mogelijk om de plaats van fouten snel te lokaliseren. Daarmee biedt PROFINET een modulair diagnoseconcept en maximale beschikbaarheid voor uw installatie.

Naast de voor realtime geschikte I/O-data en de op TCP/IP gebaseerde communicatie kan in een PROFINET-netwerk ook de veiligheidsgerichte communicatie volgens EN ISO 13849-1 en IEC 61508 via het netwerk verlopen. Het PROFIsafe-protocol beveiligt daarbij de communicatie tussen de veiligheidsbesturing en het I/O-apparaat. Lichtschermen en andere veiligheidsmechanismen kunnen direct met het netwerk worden gekoppeld.

Uitgangen, aandrijvingen bijv., worden veiligheidsgericht uitgeschakeld. Daarbij kan de veilige en niet-veilige communicatie in een apparaat gemengd worden gebruikt.

De PROFINET-technologie is diep in de gevestigde, fabrikant-onafhankelijke specificatieprocessen van de PROFINET-gebruikersorganisatie PNO geïntegreerd.

In de PNO worden open specificaties van de eigenlijke communicatie, installatierichtlijnen en connectordefinities uitgewerkt en onderhouden, evenals certificeringsvoorwaarden en gebruikersprofielen.

In test- en certificeringscentra worden de apparaten getest en in verschillende conformance classes ingedeeld.