SMT-productie

Printplaatmontage Montage- en soldeerproces voor printplaten

Met onze printplaataansluittechniek kunt u de montagetechniek vrij kiezen. Deze is zowel geschikt voor handmatige plaatsing als voor semi- of volautomatische productieprocessen. Zo kunt u printplaten efficiënt voorzien van componenten en betrouwbaar verwerken. Hier vindt u informatie over de toepassingsbereiken van de verschillende procedures voor de printplaatmontage alsmede de bijbehorende vereisten en voordelen.

Soldeerproces

Functieprincipe: van SMT-solderen

Bij SMT-solderen worden de modulen aan de bovenkant van de printplaat gesoldeerd

SMT-solderen – een modern soldeerproces

De wandmontage (Surface Mounting Technology – SMT) vormt de basis voor de moderne fabricage van modulen. In tegenstelling tot de doorvoermontage van bedrade componenten kunnen de op het oppervlak gemonteerde modules (Surface Mount Device – SMD) worden gesoldeerd, waardoor deze direct op de bovenzijde van de printplaat worden gesoldeerd. SMT-solderen maakt de optimalisatie mogelijk van de modules voor wat betreft een voordelige en kwalitatief hoogwaardige printplaatmontage.

Functieprincipe van THR-solderen

Het THR-solderen maakt de integratie van bedrade componenten van hittebestendig materiaal in het SMT-proces mogelijk

THR-solderen – mechanische sterkte bij automatische plaatsing

THR-solderen (Through Hole Reflow – THR) combineert de mechanisch zeer stabiele soldeerverbindingen van de doorsteektechniek met de efficiënt automatiseerbare productieprocessen van de wandmontage. Hierbij wordt de soldeerpasta bij gebruik van dezelfde procesapparatuur in gemetalliseerde boringen gedrukt. Het functieprincipe van dit proces wordt tegenwoordig als gevestigd beschouwd en hanteert de eigen norm DIN EN 61760-3.

Functieprincipe van golfsolderen

Golfsolderen is een klassieke soldeermethode die de voorkeur geniet boven bekabelde bouwelementen

Golfsolderen – een snel en rendabel soldeerproces

Golfsolderen is een soldeerproces waarmee bekabelde componenten of aansluitelementen na het plaatsen met de hand of met montageautomaten op de printplaat worden gesoldeerd. Daartoe wordt de complete module eerst aan de soldeerzijde met een vloeistof bevochtigd, vervolgens voorverwarmd, ten slotte over een soldeerbad geleid en daar met een enkele of dubbele soldeergolf met het soldeer bevochtigd. Na het soldeerproces wordt de gehele module gekoeld om de thermische belasting van de printplaat weer te verlagen. Als uitsluitend doorvoercomponenten (Through Hole Technology – THT) worden gesoldeerd, die vanwege hun bouwvorm bestand moeten zijn tegen hoge mechanische belastingen, dan is het golfsolderen nog steeds de standaardmethode.

Loodvrij montageproces

Functieprincipe directe insteekveerdruktechniek

Bij direct insteken worden de connectoren op de contactpads aan beide zijden van de printplaat geschoven

Directe insteekveerdruktechniek – flexibele oplossing oplossing voor wire-to-board- en board-to-board-toepassingen

Bij direct insteken sluit de directe steker direct aan op de daarvoor bestemde contactpads aan de rand van de printplaat. Onze wire-to-board en board-to-board connectoren kunnen zo zonder extra gereedschap heel eenvoudig horizontaal op 1,6 mm dikke printplaten worden gestoken. Om verkeerd insteken te voorkomen zijn de connectoren fabrieksmatig gepolariseerd. Verende vergrendelingspallen zorgen dat de connectoren op de printplaat worden vastgezet. Aangezien het soldeerproces vervalt, worden de aansluitcomponenten niet blootgesteld aan temperatuurbelasting.

Functieprincipe SKEDD-directe insteektechniek

De SKEDD directe insteektechniek waarborgt een veilige elektrische aansluiting

SKEDD – een innovatieve directe insteekveerdruktechniek

SKEDD is een innovatieve montagetechniek om printplaatconnectoren via gemetalliseerde boringen direct met de printplaat te verbinden. De montage gebeurt zonder gereedschap of bijkomend basiselement. Zijdelingse splijtnagels op de connector zorgen voor een betrouwbare en trillingsbestendige aansluiting. SKEDD-directe connectoren van Phoenix Contact zijn gebaseerd op de gelicenseerde technologie van Würth Elektronik. De directe connectoren zijn, zoals het hele programma printplaatconnectoren, gekwalificeerd volgens de norm DIN EN 61984.

Brochure Connectoren voor de SMT-productie

Brochure Connectoren voor de SMT-productie

Verdiep uw kennis over SMT-productie

Leer de grondslagen van de moderne moduleproductie door middel van SMT- en THR-technologie kennen. Bovendien toont de brochure een productoverzicht van printklemmen, printplaatconnectoren en ronde connectoren voor THR- en SMT-solderen. Het glossarium aan het einde van de brochure licht de belangrijke vaktermen toe rondom het onderwerp SMT-productie.

Hier kunt u de brochure downloaden: