Vervangen van apparatuur

Omdat PROFINET elk apparaat via een unieke naam adresseert, krijgt elk apparaat bij de inbedrijfstelling een eigen naam (apparaatbenoeming).

Beschikbaarheid verhogen met geautomatiseerd vervangen van apparaten

Geautomatiseerd vervangen van apparaten  

PROFINET-besturingen vervangt u snel en eenvoudig

Als het apparaat wordt vervangen, moet deze naam aan de nieuwe component worden overgedragen, bijv. via een steekbare geheugenkaart. Bij PROFINET-besturingen kan dit proces worden vereenvoudigd.

Verschijnt ergens in de topologie een nieuw apparaat zonder naam, dan schrijft de besturing de oude naam automatisch binnen enkele seconden naar dit vervangende apparaat. Daarna wordt het apparaat automatisch geadresseerd en is het na enkele seconden weer bedrijfsklaar.

Dit automatisch vervangen van apparaten bespaart de gebruiker veel tijd in vergelijking met de handmatige apparaatbenoeming.