PROFINET-profielen

De PROFINET-profielen regelen het gedrag van automatiseringsapparaten en -systemen in betrekking tot eigenschappen zoals functionele veiligheid, aandrijftechniek en energiemanagement. De profielen worden in werkgroepen van PROFIBUS en PROFINET International (PI) ontwikkeld om de openheid, interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van apparaten te kunnen garanderen.

PROFIsafe

PROFIsafe, het veilige communicatieprofiel voor PROFINET

Omschrijving
PROFIsafe is een veilig en gecertificeerd communicatieprofiel voor toepassingen van functionele veiligheid op basis van PROFIBUS en PROFINET. PROFIsafe beschrijft een veilige datacommunicatie met als doel een verhoogde functionaliteit in toepassingen van functionele veiligheid.

Tegelijkertijd wordt er bij de installatie bespaard op moeite en kosten en wordt een maximale interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van apparaten met veiligheidsfuncties mogelijk gemaakt.


Toepassing
PROFIsafe is zo ontworpen, dat de standaard PROFINET-netinfrastructuur voor de veilige dataoverdracht wordt gebruikt. Zo is een co-existentie van veilig en niet-veilig dataverkeer mogelijk. Hierdoor wordt de opbouw van installaties vereenvoudigd en voordeliger. Ook is dataoverdracht via WLAN mogelijk.

Het PROFIsafe-protocol kan voor veiligheidsgerichte toepassingen tot SIL3 volgens IEC 61508 resp. IEC 62061, veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1 of PL e volgens ISO 13849-1 worden gebruikt.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, het apparaatprofiel voor aandrijvingen

Omschrijving
PROFIdrive is het modulair opgebouwde standaardprofiel voor de aandrijftechniek op PROFIBUS en PROFINET. Het beschrijft obligatoire eigenschappen voor aandrijvingen en encoders met als doel interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van apparaten in PROFIBUS- en PROFINET-toepassingen.

PROFIdrive definieert zes applicatieklassen voor aandrijvingen voor vrijwel alle eisen in de aandrijvingsautomatisering. Zo stelt het een eenvoudige en transparante koppeling van aandrijvingen in alle automatiseringsapplicaties veilig.

PROFIdrive-applicatieklassen
Vanwege de brede toepassingsmogelijkheden zijn voor PROFIdrive zes naar functie-inhoud ingedeelde applicatieklassen vastgelegd. Een aandrijvingsapparaat kan daarbij één of meerdere klassen ondersteunen.

  • Applicatieklasse 1
    standaardaandrijving met toerentalregeling, bijv. frequentieomvormers
  • Applicatieklasse 2
    als applicatieklasse 1, maar dan met uitgebreide functionaliteit (technische functies)
  • Applicatieklasse 3
    servoaandrijving met toerental, positioneringsregeling en profielgenerator, bijv. éénassige positioneeraandrijvingen
  • Applicatieklasse 4/5
    servoaandrijvingen voor centrale bewegingsaansturing met meerdere assen  (motion control, computerized numerical control, robots)
  • Applicatieklasse 6
    servoaandrijvingen voor decentrale automatisering (elektronische aandrijving, nokkenschijven)

De applicatieklassen 1 t/m 3 kunnen met PROFINET RT worden gerealiseerd. Vanaf applicatieklasse 4 is de isochrone dataoverdracht met PROFINET IRT noodzakelijk.

Multi Profile Drive
Moderne aandrijvingen moeten vanwege toegenomen applicatie-eisen hun klassieke aandrijffunctie aanvullen met nieuwe functies zoals veiligheidstechniek en energiemanagement. Daarmee worden ze tot een platform voor aandrijvingsgerelateerde automatiseringsfuncties. Als gevolg daarvan worden de algemene profielen PROFIsafe en PROFIenergy in de toekomst in aandrijvingen geïmplementeerd, om aan deze eisen tegemoet te kunnen komen.

PROFIenergy

PROFIenergy

Omschrijving
PROFIenergy is een algemeen apparaatprofiel dat voor toepassingen op het gebied van energiemanagement in productie-installaties is ontworpen.

PROFIenergy maakt op basis van PROFINET een apparaatinterface beschikbaar waarmee het energieverbruik van machines en installaties met behulp van hogere systemen via PROFINET kan worden gestuurd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op het besparingspotentieel van energie in pauzes en productieloze fasen.

Achtergrond
Het initiatief voor PROFIenergy komt van het automatiseringsinitiatief van Duitse automobielfabrikanten AIDA, waarvan de ondernemingen Audi, BMW, Mercedes, Porsche en VW deel uitmaken. De hiervoor in de PROFINET-gebruikersorganisatie PNO nieuw opgerichte werkgroep publiceerde eind 2009 de PROFIenergy-specificatie. PROFIenergy zal voor steeds meer moderne automatiseringsapparaten worden gebruikt.

Toepassing
PROFIenergy gebruikt de acyclische PROFINET-diensten voor de overdracht van gestandaardiseerde commando's die op de volgende toepassingssituaties zijn gericht:

  • korte pauzes
  • middellange pauzes
  • ongeplande pauzes
  • meten en visualiseren van het energieverbruik