Terug naar het overzicht

UL-certificering

Printklemmen en -connectoren met UL-certificering

Printklemmen en -connectoren met UL-certificering  

Printklemmen en -connectoren met UL-certificering

Als fabrikant van apparatenaansluittechniek is Phoenix Contact zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en daarom worden de producten zodanig ontwikkeld en getest, dat uw apparaten internationaal gekeurd en toegelaten kunnen worden. Klemmen en connectoren worden door Underwriter Laboratories (UL) als afzonderlijke componenten erkend (UL 1059). Deze componenten worden in de eindtoepassing uiteindelijk beoordeeld en samen met het apparaat vrijgegeven.

Terug naar boven

UL-toelating conform productstandaards UL 1059 "Terminal Blocks"

Om te zorgen dat de producten van Phoenix Contact zonder enige beperking in industriële toepassingen kunnen worden toegepast, worden ze doorgaans volgens UL 1059 getest en erkend. In de volgende tabel staan de vereiste lucht- en kruipwegen voor de componenten vermeld. De use group geeft het latere toepassingsbereik van het eindapparaat aan.

Use
Group
Toepassingsbereik

Maximale
spanning (V)

Vereiste
luchtweg (mm)
Vereiste
kruipweg (mm)
Ao.a. bedieningselementen, consoles

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

Bo.a. standaardapparatuur, incl. kantoor- en elektronische dataverwer-
kingsapparatuur

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

Cindustriële toepassingen, zonder beperkingen

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

D

industriële toepassingen, bedrijfsmiddelen met beperkte vermogensgegevens (limited rating)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

E

aansluittechniek voor het vermogensbereik 600 – 1500 V

1001-1500

1001-1500

14

17,8

21,6

30,5

F

industriële toepassingen, bedrijfsmiddelen, die volgens UL 508, 508 C, 840 werden beoordeeld

51-1500

zoals vastgelegd in de apparaatstandaard

zoals vastgelegd in de apparaatstandaard

Terug naar boven

UL-toelatingen conform apparaatstandaards

UL 508 "Industrial control equipment"

Klemmen die volgens UL 1059 Use Group C zijn erkend, voldoen aan de in UL 508 gestelde aanspraken voor Field Wiring Terminal Blocks en kunnen daardoor zonder beperkingen in apparaten volgens deze norm worden toegepast. Bovendien staat UL 508 in bepaalde situaties een alternatieve bepaling volgens UL 840 toe.

UL 508 C "Power conversion equipment"

Deze UL-standaard geldt in het bijzonder voor de vermogenselektronica (zoals bijv. frequentieomvormers). De aanspraken die aan Field Wiring Terminal Blocks worden gesteld lijken op de bepalingen in UL 508. Ook hier is in bepaalde situaties een alternatieve bepaling volgens UL 840 mogelijk.

UL 61800-5-1 "Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems – Part 5-1: Safety Requirements [...]"

UL 61800-5-1 is een nieuwe norm voor de vermogenselektronica. Ook hier lijken de aanspraken die aan Field Wiring Terminal Blocks worden gesteld op de bepalingen in UL 508. In bepaalde situaties is een alternatieve bepaling volgens IEC 60664-1 mogelijk.

UL 840 "Insulation coordination including clearances and creepage distances for electrical equipment"

Deze standaard beschrijft alternatieve methoden voor het ontwerpen van de isolatie van eindproducten voor bepaalde omgevingsomstandigheden (overspanningscategorie, vervuilingsgraad, materiaalindex), voor zover de apparaatstandaard dit toelaat.

Bijzonderheden bij de product- en apparaatstandaard

Afhankelijk van de apparaatstandaard mogen printklemmen en -connectoren die volgens de productstandaard
UL 1059 voor een maximale spanning van 300 V zijn gecertificeerd onder bepaalde omstandigheden ook in 600V-toepassingen worden gebruikt.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
Certificering en toelating
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
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Op weg naar een intelligente wereld ondersteunen wij u met creatieve oplossingen, innovatieve producten en systemen.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Phoenix Contact-Neuheiten 2021

Neuheiten 2021

Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – dieses Jahr sind es mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Zu den Neuheiten 2021