De gekleurde bedieningshendel maakt een intuïtieve en tijdbesparende installatie voor u mogelijk. Dat zorgt voor een hogere betrouwbaarheid in het veld en waarborgt een rendabel bedrijf van de volledige installatie.
Hendel-bedienbare printplaataansluitingen
Printklemmen met hendelbediening van de LPT-serie
Met de LPT-serie kunt u snel en intuïtief aders aansluiten met doorsneden tot 25 mm².
Printconnectoren met hendelbediening van de LPC-serie
Met de LPC-serie sluit u aders met doorsneden tot 16 mm² eenvoudiger aan dan ooit.
Het hefboomprincipe tot in detail
Door het hendelprincipe zonder gereedschap kunnen aders met en zonder adereindhuls tijdbesparend worden aangesloten en losgemaakt. Het design van de kabelinvoertrechter voorkomt daarbij op betrouwbare wijze het splijten van afzonderlijke litzen.
De positie van de gekleurde hendel signaleert van buitenaf, visueel en voelbaar, de gedefinieerde toestanden van de aansluitruimte. Niet volgens de voorschriften gesloten aansluitruimten en daardoor verkeerde aansluitingen vallen dan ook meteen op.
Door het omklappen van de hendel kunt u er zeker van zijn dat de ingestoken aders betrouwbaar en langdurig stabiel contact blijven houden. Potentiële bronnen van fouten, zoals een verkeerd aandraaimoment bij de schroefaansluiting, worden veilig uitgesloten.
De push-in-techniek maakt een tijdbesparende aansluiting mogelijk; ook bij een gesloten hendel. Dankzij de speciale veercontour kunt u massieve aders of aders met adereindhuls eenvoudig en comfortabel aansluiten.
Nieuw comfort voor aderaansluiting
Phoenix Contact maakt Push-in gemakkelijker dan ooit. Sluit aders met doorsneden tot 25 mm² snel en intuïtief aan. De hendel-bedienbare printklemmen en connectoren met Push-in-veerdrukaansluiting en hendelbediening zijn de ideale oplossing voor fabrikanten die apparaten willen aanbieden die bijzonder gebruiksvriendelijk zijn. Ze verminderen het bekabelingswerk, elimineren bedieningsfouten en verlagen de proces- en vervolgkosten.
De LPT- en LPC-series in 360°-aanzicht
Overtuig uzelf van de voordelen van de LPT- en LPC-series in het 3D-aanzicht hiernaast. Dankzij de hendel-bedienbare Push-in-aansluiting kunt u uw apparaten comfortabel plannen en implementeren.
Uw voordelen
- Intuïtief bedienbaar door de in kleur gemarkeerde bedieningshendel
- Het hefboomprincipe zonder gereedschap maakt tijdbesparend aansluiten en losmaken van aders met en zonder adereindhuls mogelijk
- Uniforme hendelposities leveren betrouwbare feedback over de geopende of gesloten aansluitruimte
- Gedefinieerde contactkracht waarborgt de langdurig stabiele aansluiting
- Tijdbesparende Push-in-aansluiting bij de gesloten hendel
Test de hendel-bedienbare aansluittechniek
Hendel-bedienbare printklemmen en printplaatconnectoren uit de LPT/LPC-serie met Push-in-veerdrukaansluiting zijn geschikt voor talrijke toepassingen, bijv. in de machinebouw, bij de accuopslag of hernieuwbare energie. Bestel gratis uw persoonlijke sample op uw werkplek en overtuig uzelf.