De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Modulaire printklemmen van de SPT modular-serie

Modulaire printklemmen voor klantspecifieke klemmenblokken

24 tot 1.500 volt in één aansluitblok: configureerbare printklemmen van de serie SPT modular voorzien uw industriële elektronica van een spanningsvastheid van maximaal 1.500 volt. Met de productconfigurator van Phoenix Contact bent u in een paar stappen waar u wilt zijn: een klemmenblok met uitgebreide kleurruimtes, indien gewenst zelfs met verschillend combineerbare doorsnedes, maar altijd met 24/7 toegang tot uw configuratiegegevens.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Uw voordelen

  • Vermogensverliezen reduceren: spanningsvastheid tot 1.500 V
  • Verhoogde kleurvariatie: indien gewenst individuele inkleuring van elke pool
  • Slechts één onderdeel voor alle apparaataansluitingen: combineer naar wens verschillende afzonderlijke elementen tot één op maat gesneden aansluitblok.
  • Eenvoudig naar een geïndividualiseerd artikel: maak gebruik van de online configurator
  • Technische gegevens eenvoudig online opvragen: QR-code op elk product
Gratis sample
Bestel nu uw sample-pakket

Wilt u de configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie bekijken en testen? – Schaf uw persoonlijke sample-pakket aan.

Gratis sample bestellen
Configuratie van de SPT modular-printklem
Geconfigureerd printklemmenblok van de SPT modular-serie op een laptop

Configurator voor modulaire printklemmen

Configureer uw specifieke oplossing voor printklemmen van de SPT modular-serie en leg deze aan het einde van het configuratieproces in de winkelwagen.

Dan ontvangt u automatisch een persoonlijk artikelnummer en een indicatie van de levertijd. Deze bestelmogelijkheid is in talrijke landen beschikbaar. Tot aan hun uitgebreide, wereldwijde introductie kunnen afzonderlijke landen hun oplossing bij wijze van overgang aan het einde van de configuratie via e-mail aanvragen.

GameChangers van Phoenix Contact voor de apparaataansluiting

GameChangers voor de apparaataansluiting

Meer dan topprestaties – een geheel nieuwe situatie: onze GameChangers tillen ook uw toepassingen naar het volgende niveau.

Twee werknemers bekijken de productnavigator op een tablet, met daarboven verschillende productoverlays

Productnavigator Krijg een overzicht van onze uitgebreide portefeuille

Kom snel en duidelijk alles te weten over printplaatklemmen, connectoren en elektronicabehuizingen voor de apparaataansluiting. De productnavigator helpt u daarbij, doordat deze het programma in de verschillende productgroepen indeelt.

Dubbele uitmuntendheid

SPT modular met het logo van de Duitse Innovation Award 2023 en de Duitse Stevie Award 2023
Phoenix Contact SPT modular Team
SPT modular-projectmanager Ingo Werner
SPT modular met het logo van de Duitse Innovation Award 2023 en de Duitse Stevie Award 2023

De Duitse Innovation Award 2023 en de Duitse Stevie Award 2023 gaan naar de modulaire klemmenblokken.

  • De Duitse Innovation Award onderscheidt o.a. Producten en technologieën die overtuigen door hun hoge mate van innovatie en de toegevoegde waarde voor gebruikers.

  • De Duitse Stevie Award is een brancheoverkoepelende bedrijfsprijs die uitstekende ondernemersprestaties in Duitstalig Europa bekroont.

Phoenix Contact SPT modular Team

Dit team is verantwoordelijk voor het succes van de modulaire SPT modular-printklem. Alle teamleden kunnen trots zijn op zichzelf: samen hebben ze met ambitie en passie gewerkt om van de SPT modular-printklem de winnaar te maken.

SPT modular-projectmanager Ingo Werner

Projectmanager Ingo Werner heeft alle reden om tevreden te zijn: met SPT modular is voor het eerst een continue digitale procesketen van de configurator tot de productie gerealiseerd. Voor deze vooruitgang wint de printklem twee prijzen tegelijk.

Uw toegevoegde waarde op een rij

Modulaire printklemmen met een spanningsvastheid tot 1500 V
Modulaire printklemmen met afzonderlijke inkleuring van iedere pool
Printplaat met verschillende, afzonderlijke elementen
Aansluitblok in online configurator op beeldscherm van laptop
SPT modular-printklem met gedrukte QR-code
Modulaire printklemmen met een spanningsvastheid tot 1500 V

Voor nieuwe applicaties in uiteenlopende branches, bijv. in de fotovoltaïsche energie, zijn voor een lager vermogensverlies en meer efficiëntie hogere spanningen van max. 1500 V nodig. Phoenix Contact biedt voor dergelijke apparaten de passende, configureerbare aansluittechniek.

Modulaire printklemmen met afzonderlijke inkleuring van iedere pool

Maak van meer combinatiemogelijkheden gebruik dankzij een uitgebreidere kleurruimte. Elke afzonderlijke pool kan een- tot driezijdig worden ingekleurd en, indien nodig, ook van een markering worden voorzien.

Printplaat met verschillende, afzonderlijke elementen

Profiteer van meer flexibiliteit bij de hybridisatie van uw klemmenblokken: configureer uw printklem digitaal. Op aanvraag verbinden adapters klemmenpolen met verschillende aderdoorsneden tot één individuele totaaloplossing. Zo is uw aansluitblok precies passend voor de vereisten waarvoor het bestemd is.

Aansluitblok in online configurator op beeldscherm van laptop

Configureer in één module van afzonderlijke componenten uw individuele printklemmenblok en visualiseer uw aansluitoplossing. De configurator brengt u met een paar keer klikken naar de door u gewenste productvariant. Van de configuratie tot de bestelling en levering wordt alles volledig digitaal uitgevoerd.

Configureer uw specifieke aansluitblok
SPT modular-printklem met gedrukte QR-code

Houd alle technische gegevens van uw klemmenblok altijd bij de hand. Elk geconfigureerd klemmenblok wordt geleverd met een individuele QR-code, zodat u op elk gewenst moment op een artikelpagina alle gedetailleerde informatie kunt bekijken.

3D weergave

Printklemmen van de serie SPT modular in 360°-aanzicht

Printklemmen van de serie SPT modular stellen apparatenbouwers in staat om op maat gemaakte klemmenblokken te maken – en dat in een volledig digitale procesketen van configuratie tot productie.

Overtuig uzelf in het 3D-aanzicht hiernaast van de hoge mate van individualisering waarmee u uw aansluitblok kunt configureren.

Volledig modulaire en digitale end-to-end-processen

Phoenix Contact komt met deze innovatie namelijk de wens van de klant na voor digitalisering en individualisering in de aansluittechniek. Kom te weten wat het unieke aan de configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie is.

Veelzijdige toepassing in talrijke applicaties

Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie maken talloze toepassingen mogelijk in industriële en semi-industriële branches. De verticale varianten zijn vooral bestemd voor de inwendige bekabeling en worden bij voorkeur in het midden van de printplaten gepositioneerd.

Speciale rastertussenstukken verhogen de spanningsvastheid van individuele aansluitpunten tot en met 1.500 V, waardoor deze zeer interessant worden voor toepassingen bij hernieuwbare energieën of in de elektromobiliteit. Op deze terreinen dienen hogere spanningen geringere vermogensverliezen mogelijk te maken – en daardoor een hogere energie-efficiëntie. Daardoor zijn deze geschikt voor talrijke apparatentoepassingen – o.a. voor de volgende:

Frequentieomvormer
Omvormer
Opslagoplossingen voor hernieuwbare energieën
Laadpalen voor de elektromobiliteit
Thuislader