Terug naar het overzicht

Technologie voor vermogensaansluitingen

Printplaten voor hoge stromen

Drie technologieën bij de printplaatproductie met positioneringscijfers  

Productietechnologieën voor de printplaat

Overdrachtscapaciteit tot 125 A? Met met printplaten voor hoge stromen en de componenten van het COMBICON-programma is dat mogelijk.
Voor het genereren van printplaten voor hoge stromen zijn er diverse technologieën beschikbaar (zie afbeelding):

1. multilayertechniek
2. dikke-kopertechniek
3. draadschrijftechniek

Door deze verschillende technologieën ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor het apparaatdesign:

  • de noodzakelijke functies en componenten worden op één printplaat aangebracht
  • andere montageprocessen alsmede de dure extra apparaataansluiting vervallen
  • de apparaten worden compacter

Stroombelastbaarheid

Voorbeeld van een deratingcurve bij de connector SPC 5  

Voorbeeld van een deratingcurve bij de connector SPC 5

De belastbaarheid van de printsporen op de printplaat is bepalend voor de veiligheid en het prestatievermogen van uw apparaat. Om thermische beschadiging van apparaatdelen te voorkomen, dient u ook rekening te houden met de volgende factoren:

  • omgevingstemperatuur
  • aantal polen
  • aansluitdoorsnede

Basis- en deratingcurven om de toegelaten stroombelastbaarheid van de COMBICON-producten te bepalen, vindt u in de productcatalogus. Neem in deze context ook de laboratoriumbladen van de betreffende producten in acht.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Technologie voor vermogensaansluitingen
Certificering en toelating
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
HIGHLIGHTS 2021

HIGHLIGHTS 2021

Op weg naar een intelligente wereld ondersteunen wij u met creatieve oplossingen, innovatieve producten en systemen.

Ontdek de HIGHLIGHTS
Phoenix Contact-Neuheiten 2021

Neuheiten 2021

Laufend entwickeln unsere Ingenieure neue Produkte – dieses Jahr sind es mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Zu den Neuheiten 2021