Efficiënte energiemonitoring vormt de basis voor uw energiemanagement conform ISO 50001. Profiteer van de optimale interactie en gebruiksvriendelijkheid van ons energiebewakingsportfolio. Onze energiemeetmodules, energiemeters, stroomtransformatoren en meetwaardeomvormers dekken alle toepassingen voor het verzamelen van energiegegevens. Vooruitstrevende communicatie- en softwareoplossingen helpen u om uw energiegegevens te integreren, visualiseren en analyseren.
In slechts drie stappen energie meten met intuïtief configureerbare energiemeetmodulen
Kostenplaatspecifieke facturering van energiegegevens met energiemeters voor facturatiedoeleinden [x]- Duidelijke visualisatie en analyse van uw energiegegevens met de energiemanagementsoftware
Uitgebreid assortiment stroomtransformatoren voor de eerste installatie of voor eenvoudige installatie achteraf
Voldoe met een grote keuze aan meetwaardeomvormers aan uiteenlopende eisen in de stroom- en spanningsmetingstechnologie
Producten en service voor uw intelligente energiemanagement van de toekomst
Energie-efficiëntie is een echte economische succesfactor. Daarom moet een energiemanagementsysteem eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Onze innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel moeite bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.
Intelligente energiemonitoring met onze producten voor de energie- en stroommeettechniek
Ontdek ons uitgebreide energiemonitoringsportfolio voor toekomstbestendig energiemanagement
Onze energiemeetmodulen vormen de kern van ons energiemonitoringprogramma. Ontwerp met EMpro-energiemeetmodulen uw energiemanagement van de toekomst: Implementeer de energiegegevens vanaf elke browser in uw lokale netwerk via de geïntegreerde REST-interface. Of ga met EMpro direct naar de cloud. Krijg op iedere locatie toegang tot uw meet- en apparaatgegevens en maak gebruik van de andere smart services in het Internet of Things.
Energie- en vermogensmeettechniek
Ongeacht of het gaat om een complexe energiemeting, eenvoudige afrekening op kostenplaats of de vermogensbewaking van uw fotovoltaïsche installatie: onze producten voor energie- en vermogensmeting registreren alle elektrische grootheden die voor uw energiemonitoring relevant zijn.
AC-energiemeters voor facturatiedoeleinden
DC-energiemeters voor facturatiedoeleinden
Multifunctionele energiemeetmodulen
Met voor het Internet of Things geschikte energiemeetmodulen met optionele slimme diensten op Proficloud.io
Ons SOLARCHECK PV-string-bewakingssysteem is speciaal ontworpen voor het bewaken van stromen en spanningen in PV-installaties.
Ongeacht of het om een eerste installatie gaat of om een snelle en eenvoudige montage achteraf: onze stroomtransformatoren bieden u een omvangrijk productassortiment voor de omzetting van wisselstromen tot 4.000 A AC naar lage secundaire stromen:
Opsteek-, buisstaaf- en spoelstroomtransformatoren
Stroomtransformatoren op basis van de Rogowski-spoel om achteraf te installeren
Ombouwstroomtransformator om achteraf te installeren
Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.