De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

Stroomtransformatoren voor eerste installatie en installatie achteraf

Stroomtransformator

Onze stroomtransformatoren voor eerste installaties uit de PACT-serie bieden u een compleet assortiment voor de omzetting van hoge wisselstromen naar stromen van 1 A of 5 A. De PACT RCP Rogowski-spoelen vereenvoudigen het achteraf inbouwen van nieuwe meetpunten in bestaande systemen. U kunt ook onze compacte PACT ombouwstroomtransformatoren gebruiken voor kleine stromen tot 100 A AC. De directe aansluiting van de stroomsensoren op onze EMpro-energiemeetmodulen is bijzonder praktisch.

Uw voordelen

  • Uitgebreid opklikstroomtransformator-portfolio voor eerste installatie voor stromen tot 4.000 A AC
  • Stroomsensoren eenvoudig achteraf installeren, zonder demontage van installatieonderdelen, met PACT RCP-stroomtransformatorsets op basis van de Rogowski-spoel voor stromen tot 4.000 A AC
  • Stroomsensoren eenvoudig achteraf installeren, zonder open snijden van elektrische ronde aders met PACT SPC-ombouwstroomtransformatoren voor stromen tot 100 A AC
PACT-stroomtransformatoren voor de eerste installatie

Stroomtransformatoren voor de eerste installatie

PACT-stroomtransformatoren voor de eerste installatie bieden u een compleet assortiment voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A AC naar secundaire stromen van 1 A AC en 5 A AC:

  • Opklikstroomtransformator
  • Kooistroomtransformator
  • Spoelstroomtransformator
Rogowski-spoel en ombouwstroomtransformator

Naderhand te monteren stroomtransformatoren

Om nieuwe meetpunten in het veld eenvoudig naderhand te kunnen monteren zonder installatiedelen te hoeven demonteren, maakt u een keuze tussen twee uitvoeringen:

  • PACT RCP-stroomtransformersets op basis van de Rogowski-spoel, voor stromen tot 4000 A AC
  • PACT SPC-ombouwstroomtransformator voor ronde aders met stromen tot 100 A AC
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet