Door de onverliesbare klemafdekking 90° te draaien, zijn alle aansluitpunten meteen toegankelijk. Tegelijkertijd wordt de stroomtransformator kortgesloten om hem te beschermen tegen schade als er tijdens actief bedrijf aan secundaire zijde aders worden afgeklemd. De aansluiting van elektrische aders vindt veilig plaats via de beproefde schroefaansluittechniek.
Het vast in de stroomtransformatorbehuizing bevestigde draaideksel biedt meer voordelen: enerzijds kan het niet verloren gaan en anderzijds krijgt u door het terugdraaien naar de oorspronkelijke positie direct een visuele bevestiging dat de aanrakingsveiligheid werkt.
Adapter voor bevestiging op montagerails Alleen geschikt voor de grijze transformatorbehuizingen.