Spanningsmeetwaardeomvormers
Stroom- en spanningsmeettechniek
Ons programma voor stroom- en spanningsmeettechniek biedt veel toepassingsmogelijkheden: met onze stroommeetwaardeomvormers meet u gelijk- en wisselstromen van elke curvevorm, maar ook vervormde wisselstromen en zet u ze om in een groot aantal analoge normsignalen. Onze spanningsmeetwaardeomvormers registreren gelijkspanningen en sinusvormige wisselspanningen in verschillende signaalbereiken en zetten ze ook om in analoge normsignalen.
Productcategorieën
Uw voordelen
- Nauwkeurige registratie van sinusvormige wisselstromen en vervormde stromen met onze stroommeetwaardeomvormers
- Meting van hoge stromen met elke curvevorm, dankzij universele AC/DC-meetwaardeomvormers tot 600 A
- Gelijk- of wisselspanningen tot 660 V registreren met onze AC- en DC-spanningsmeetwaardeomvormers uit de MACX MCR-serie
- Gelijkspanningen tot 1.500 V DC registreren met onze DC-spanningsmeetwaardeomvormers uit de SOLARCHECK-productfamilie
Stroommeetwaardeomvormers
Vind hier de juiste meetwaardeomvormer voor het registreren van gelijk-, wissel- en vervormde stromen:
- Stroommeetwaardeomvormers met web based management voor stromen tot 100 A AC/DC en vervormde stromen
- Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 600 A AC/DC en vervormde stromen
- Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 200 A AC en vervormde stromen
- Stroommeetwaardeomvormers voor stromen tot 120 A AC
- Stroombewakingsmodule
Stroommeetwaardeomvormers met USB-C-interface en web based management Intuïtief configureren, nauwkeurig meten
De nieuwe stroommeetwaardeomvormers van de ECM-UC-familie besparen u veel tijd dankzij de intuïtieve apparaatconfiguratie via web based management (WBM). Sluit het apparaat simpelweg aan op de pc met een standaard USB-C-kabel. Om de instellingen aan te brengen, opent u het WBM in de browser. Een externe 24V-voeding is niet nodig.
De producten bieden een hoge meetnauwkeurigheid van < 0,5% in alle meetbereiken van 0 tot 100 mA tot 0 tot 100 A.
De Modbus-varianten bieden de mogelijkheid tot verdere digitale verwerking van de meetgegevens. ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers werken zeer betrouwbaar, zelfs bij extreme temperaturen onder nul en op grote installatiehoogten.
Spanningsmeetwaardeomvormers
Kies de geschikte meetwaardeomvormer voor het registeren van gelijk- en wisselspanningen in verschillende signaalbereiken:
- AC-spanningsmeetwaardeomvormers, voor wisselspanningen tot 660 V AC
- DC-spanningsmeetwaardeomvormers voor gelijkspanningen tot 660 V DC
- DC-spanningsmeetwaardeomvormers voor gelijkspanningen tot 1.500 V DC