De aansluiting tussen de ECM-UC-stroommeetwaardeomvormers en de PC is eenvoudig tot stand te brengen met een standaard USB-C-kabel. Er is geen speciaal toebehoren nodig.
Tijdens het configuratieproces gebeurt zowel de gegevensoverdracht als de voeding van het apparaat via de USB-C-kabel. Daarom is er geen externe 24 V DC-voeding nodig voor de werking van de stroommeetwaardeomvormers. Dit bespaart u het tijdrovende aansluiten en loskoppelen van elektrische leidingen, en dat bij elk afzonderlijk apparaat.
Stroommeetwaardeomvormers voor het meten van gelijkstroom, wisselstroom en vervormde stromen. Configuratie via USB-C-interface via webserver (zonder 24 V DC). Stroommeetbereiken: 0 A ... 125 A. Standaard configuratie, Push-in-aansluiting. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).