Stroommeetwaardeomvormers, AC

Voor sinus- en niet-sinusvormige wisselstromen

Voor sinus- en niet-sinusvormige wisselstromen

Met AC-stroommeetwaardeomvormers registreert u ook vervormde wisselstromen en zet u deze om in een analoog normsignaal.

Terug naar Stroom- en spanningsmeettechniek

Categorieën

Zoeken in Stroommeetwaardeomvormers, AC

Toon alle producten uit deze categorie

MCR-stroommeetwaardeomvormers registeren op betrouwbare wijze wisselstromen in uw installatie. Ten behoeve van de signaalaanpassing leveren wij twee productfamilies: instelbaar en met variabel voedingsconcept of met open te klappen Rogowski-sensor voor een uiterst eenvoudige installatie.

Uw voordelen

  • nauwkeurige registratie van sinusvormige wisselstromen met de AC-meetwaardeomvormers met instelbare en flexibele voedingsspanning tot 12 A
  • comfortabel installeren of naderhand aanpassen, ook bij het meten van vervormde stromen, dankzij opklapbare AC-meetwaardeomvormer tot 200 A

Met flexibele voeding – stroommeetwaardeomvormers tot 12 A AC

Stroommeetwaardeomvormers MACX MCR-SL-CAC-…  

AC-stroommeetwaardeomvormers MACX-MCR-SL-CAC-...

De actieve stroommeetwaardeomvormers van Phoenix Contact zetten sinusvormige wisselstromen tot 12 A om.


Uw voordelen:

  • effectieve beveiliging tegen storingen dankzij galvanische 3-weg-scheiding
  • wereldwijde toepassing door geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik
  • flexibele voeding en spanningsdoorverbinding met montagerail-busverbinder
  • in- en uitgang comfortabel met de DIP-switches aan de voorzijde instellen
  • snelle diagnose van de bedrijfstoestand aan de hand van de status-led's
  • geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen dankzij ATEX-toelating voor Ex-zone 2

 

Met open te klappen Rogowski-sensor – stroommeetwaardeomvormers tot 200 A AC

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-S-…  

AC-stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-S...

De AC-stroommeetwaardeomvormers meten sinus- en niet-sinusvormige wisselstromen tussen 30 Hz en 6 kHz tot 200 A. De open te klappen Rogowski-sensor omsluit aders tot 18,5 mm.


Uw voordelen:

  • installatie en onderbrekingsvrij naderhand monteren met open te klappen Rogowski-sensor
  • dankzij echte-effectieve-waardemeting ook registratie van vervormde wisselstromen (TRMS)
  • verliesvrije stroommeting zonder shunt door Rogowski-sensor
  • variabele meetbereiken – eenvoudig te selecteren met de schuifschakelaar
  • snel en flexibel installeren dankzij verschillende montagemogelijkheden
  • eenvoudige bedrading door middel van steekbare COMBICON-aansluitklemmen
  • ideaal voor decentrale toepassingen in vlakke verdeelkasten dankzij compacte afmetingen
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
Energiemeetmodulen EMpro

De snelste manier voor energiemeting.