Stroommeetwaardeomvormers, AC/DC

Stroommeting voor alle curvevormen

Stroommeting voor alle curvevormen

Gelijk- en wisselstromen meten – onafhankelijk van de curvevorm.

Terug naar Stroom- en spanningsmeettechniek

Categorieën

Zoeken in Stroommeetwaardeomvormers, AC/DC

Toon alle producten uit deze categorie

MCR-stroommeetwaardeomvormers zijn verkrijgbaar in twee productfamilies voor een universele stroommeting: u heeft de keuze uit variabel instelbare omvormers voor een nauwkeurige weergave van kleine meetbereiken tot 55 A of compacte omvormers in onderverdeelde meetbereiken voor het meten van hoge stromen tot 600 A.

Uw voordelen

  • geschikt voor elke curvevorm door echte-effectieve-waardemeting (TRMS)
  • verliesvrije stroommeting zonder shunt – met Hall-sensor
  • optimale weergave van het meetbereik tot 55 A, dankzij via software te programmeren boven- en ondergrenzen
  • grenswaarde-alarmering voor over- of onderschrijding van drempelwaarden tot 55 A – door relais- of transistoruitgang
  • decentrale stroommeting tot 600 A met bijzonder compacte en variabel te monteren omvormers
  • effectieve beveiliging tegen storingen dankzij galvanische 3-weg-scheiding

Flexibele signaalaanpassing – stroommeetwaardeomvormers tot 55 A AC/DC

Stroommeetwaardeomvormers MCR-S-…-DCI-…  

Stroommeetwaardeomvormers MCR-S-…-DCI-

U kunt de programmeerbare stroommeetwaardeomvormers nauwkeurig conform uw wensen instellen. Naast de genormeerde ingangssignalen van 1 en 5 A is het meetbereik via software traploos in te stellen: het te meten bereik wordt over het gehele uitgangssignaalbereik weergegeven. Dat betekent, zeer nauwkeurige resolutie van de meetwaarden.

De snelle basisconfiguratie vindt plaats via DIP-switches op de behuizing. Via de software kunt u extra, nuttige moduulfuncties instellen. Bovendien leveren wij de omvormers ook voorgeconfectioneerd. U heeft de keuze tussen twee varianten: tot 11 A AC/DC of tot 55 A AC/DC.

Voor hoge stromen – stroommeetwaardeomvormers tot 600 A AC/DC

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC-…  

Stroommeetwaardeomvormers MCR-SL-CUC-…

Voor het meten van hoge stromen met elke curvevorm tot 600 A AC/DC vormen universele stroommeetwaardeomvormers de juiste oplossing. Het productenprogramma biedt diverse modulen in onderverdeelde meetbereiken met stroom- of spanningsuitgang.

De aansluiting vindt snel en eenvoudig plaats met COMBICON-connectoren. De geïsoleerde aders kunnen diameters tot 32 mm hebben.
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
Energiemeetmodulen EMpro

De snelste manier voor energiemeting.