Stroom- en spanningsmeting

Omzetten en meten

Omzetten en meten

Hier vindt u een passende oplossing voor de meest uiteenlopende eisen die aan de stroom- en spanningsmeettechniek worden gesteld.

Terug naar Monitoring

Categorieën

Zoeken in Stroom- en spanningsmeettechniek

Toon alle producten uit deze categorie

Of het nu om een eerste installatie gaat of om een snelle en eenvoudige montage naderhand: onze stroomtransformatoren bieden u een omvangrijk productassortiment voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A naar lagere secundaire stromen. Met de stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers zet u gelijk-, wissel-, vervormde stromen en spanningen om in een analoog normsignaal.

Uw voordelen

  • stroommeettechniek eenvoudig naderhand installeren, zonder installatiedelen te demonteren, met de stroomtransformatoren voor montage naderhand
  • stromen tot 4000 A omzetten met meer dan 3000 varianten opsteek- en spoelomvormers
  • nauwkeurige weergave van kleine ingangsstroombereiken met programmeerbare AC/DC-meetwaardeomvormers tot 55 A
  • meting van hoge stromen met elke curvevorm, dankzij universele AC/DC-meetwaardeomvormers tot 600 A
  • nauwkeurige registratie van sinusvormige wisselstromen met de AC-meetwaardeomvormers met instelbare en flexibele voedingsspanning tot 12 A
  • comfortabel installeren of naderhand aanpassen, ook bij het meten van vervormde stromen, dankzij opklapbare AC-meetwaardeomvormer tot 400 A

Snel installeren op de kleinste plekjes: naderhand te monteren stroomtransformator PACT RCP

Rogowski-spoel op de potentiaalrail  

Eenvoudig en snel geïnstalleerd

Naderhand te monteren PACT RCP-stroomtransformatoren bevestigt u ook eenvoudig waar het voor een ombouwtransformator te krap wordt.

Met het universele stroommeetsysteem registreert u wisselstromen tot 4000 A AC. Profiteer van een snelle installatie, zonder dat er installatiedelen dienen te worden gedemonteerd

Uitstekende omzetting: stroomtransformatoren PACT

PACT-stroomtransformatoren op potentiaalrails  

Uitstekende omzetting: PACT-stroomtransformatoren

PACT-opsteek- en spoelstroomtransformatoren bieden een complete productfamilie voor de omzetting van wisselstromen tot 4000 A naar secundaire stromen van 1 A en 5 A.

PACT-stroomtransformatoren zijn voor uw stroommeting leverbaar in verschillende omzettingsverhoudingen, nauwkeurigheidsklassen en nominale vermogens – en dat in totaal 3300 varianten.

Voor alle curvevormen: MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers

MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers  

Voor alle curvevormen: MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers

Met de MCR-stroomtransformatoren en spanningsmeetwaardeomvormers verandert u gelijk-, wissel-, vervormde stromen en spanningen in een analoog normsignaal.
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
Energiemeetmodulen EMpro

De snelste manier voor energiemeting.