MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
AC-spanningsmeetwaardeomvormers en DC-spanningsmeetwaardeomvormers
AC- en DC-spanningsmeetwaardeomvormers voor het omzetten van spanningen tot 550 V AC of 1500 V DC in standaard analoge signalen.
MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0 V ... 20 V AC tot 0 ... 660 V AC, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
SCK-meetmoduul voor het bewaken van fotovoltaïsche installaties, 1 x spanningsmeting tot 1500 V DC, 1 x analoge uitgang (2 ... 10 V)
MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0 V ... 20 V AC tot 0 ... 660 V AC, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA
MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA
SCK-communicatiemoduul, voor het registreren van maximaal 8 x SCK-meetmodulen, RS-485 Modbus/RTU-uitgang
Uw voordelen
- Nauwkeurige weergave van het meetresultaat door negen willekeurig in te stellen spanningsmeetbereiken
- Hoge mate van bedrijfszekerheid en veilige signaaloverdracht door galvanische 3-weg scheiding
- Eenvoudige compensatie van sensorfouten of meetafwijkingen door Zero-/Span-afstemming
- Meting van hoge spanningen tot 1500 V DC met onze spanningsmeetwaardeomvormers uit de SOLARCHECK-productfamilie
AC- en DC-spanningsmeetwaardeomvormers uit de MACX MCR-serie
Met de MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormers registreert u gelijk- of wisselspanningen en zet u ze om in analoge normsignalen. De meetwaardeomvormer MACX MCR-VDC registreert gelijkspanningen van 0 tot ±660 V DC. De spanningsmeetwaardeomvormer MACX MCR-VAC registreert sinusvormige wisselspanningen van 0 tot 660 V AC. Acht spanningsmeetbereiken met fijne schaalindeling bieden u de optimale meetnauwkeurigheid. De galvanische 3-weg scheiding waarborgt een hoge bedrijfszekerheid
Spanningsmeetomvormer voor gelijkspanningen tot 1500 V DC
Met de spanningsmeetmodule uit de SOLARCHECK-productfamilie meet u gelijkspanningen tot 1500 V DC en zet u die om in een analoog signaal van 2 tot 10 V DC. De module is geschikt voor metingen in zowel geaarde als geïsoleerde PV-systemen. U kunt de spanningsmeetmodule ook flexibel buiten het bewakingssysteem gebruiken in alle andere gelijkstroomtoepassingen als een eenvoudig analoog apparaat.