Productlijst spanningsmeetwaardeomvormers, AC en DC

Filters

5 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

  • Overige opties
    Sluiten

    Toelating



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Spanningsmeetwaardeomvormer - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0 V ... 20 V AC tot 0 ... 660 V AC, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spanningsmeetwaardeomvormer - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0 V ... 20 V AC tot 0 ... 660 V AC, uitgangssignaal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spanningsmeetwaardeomvormer - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Spanningsmeetwaardeomvormer - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0... (+/-) 20 V DC tot 0.. .(+/-) 660 V DC, uitgangssignaal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Spanningsmeetwaardeomvormer - MCR-VAC-UI-0-DC - 2811103

MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0...20 V AC tot 0...440 V AC, uitgangssignaal: 0...10 V/0(4)...20 mA

5 Treffers