Готовые к подключению распределительные блоки с зажимом push-in

Распаковать, подключить — готово

Распределительные блоки push-in позволяют экономить время и место при распределении потенциалов.

Распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in поставляются в готовом к подключению виде, с различным количеством контактов и видами монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Так блоки PTFIX обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления.

Преимущества для вас

  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручного шунтирования с экономией до 80% времени
  • Гибкие возможности использования в приложении за счет различных видов монтажа c экономией места до 50%
  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода посредством технологии подключения напрямую push-in без использования инструмента

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in – распаковать, подключить и готово!

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in
Интуитивно понятная и безопасная установкаПростая установка без использования инструментаИндивидуальные возможности расширения

Распределительные блоки и блоки питания с 4, 6, 12 и 18 точками подключения, а также одинарные шайбы с двумя точками подключения рассчитаны на интуитивно понятную и безопасную установку и предлагаются в одиннадцати цветах.

Снижение усилия ввода почти на 50 % позволяет с легкостью подключать напрямую жесткие и гибкие провода с кабельными наконечниками сечением от 0,25 мм².

Распределительные блоки предусматривают возможность установки в ряд и индивидуального расширения, тестирования и маркировки при помощи принадлежностей системы CLIPLINE complete.

Виды монтажа: приклеивание, прямой монтаж, крепление к несущей рейке в продольном и поперечном направлении

Принимайте решение с учетом своих требований – базовые блоки позволяют крепить различные монтажные адаптеры и фланцы в соответствии с условиями конкретного приложения.

Хотите узнать больше?

Нажав на следующую кнопку, вы перейдете в раздел продукции распределительных блоков Push-in.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321