Релейная система увеличивает компактность и сокращает объем монтажных работ на фрезерных станках
Высокоскоростные фрезерные станки Röders TEC GmbH используются в тех областях, где предъявляются высокие требования к производительности резания и качеству обработанной поверхности. Для управления фрезерными станками используются многочисленные реле сопряжения, которые требуется правильно установить и подключить. Релейные модули серии изделий RIFLINE complete помогают не только сократить время, необходимое для монтажных работ, но и сэкономить место в шкафу управления.
Röders TEC GmbH - производитель высокоскоростных фрезерных станков
Высокоскоростные фрезерные станки Röders TEC GmbH, которых уже установлено более 2000 в свыше 50 стран мира (на 2014 год), также используются для изготовления высокоточных деталей для медицинской техники и прессов для чеканки монет.
Компания имеет дочерние предприятия в Китае, Франции, США и Вьетнаме.
Применение системы реле RIFLINE во фрезерных станках
Для управления фрезерными станками Röders TEC использует множество реле сопряжения, так как требуется реализовать самые различные коммутационные задачи.
«Для сопряжения сигналов между контроллером и полевыми устройствами мы используем быстрый релейный модуль RIF-0. Такого рода сигналом может быть, например, так называемый комфортный сигнал внешней пылеулавливающей установки, мощность которого составляет всего 24 В и несколько мА.
Для умножения сигналов мы используем релейный модуль RIF-2, так как он имеет до четырех переключающих контактов», говорит Олаф Хартманн Olaf Hartmann, ответственный за электротехническое проектирование станков.
Высокая скорость реза предъявляет особые требования к качеству шпинделя, на который каждые три секунды подается масляно-воздушная смесь. Полупроводниковое реле включает соответствующий масляный насос, подающий смазочную смесь. Реле не подвергается износу, обеспечивая надежность эксплуатации станка.
Эффективный монтаж и кабельная разводка при помощи системы реле RIFLINE
Во фрезерных станках используется множество реле сопряжения, поэтому важно обеспечить эффективность монтажа и кабельной разводки модулей. «В этом заключается еще одна причина, почему мы выбрали релейные модули серии изделий RIFLINE complete», – заявляет Олаф Хартманн. «Дело в том, что реле RIFLINE отличаются простым и удобным принципом подключения». Всё это стало результатом использования инновационной технологии push-in, которая позволяет подключать жесткие и гибкие провода с наконечниками сечением более 0,34 мм² безопасным и быстрым способом без инструмента.
С системой реле RIFLINE complete можно использовать перемычки, маркировку и контрольные штекеры клеммных блоков серии CLIPLINE complete. Благодаря чему сокращается объем планирования, закупок и складского хранения компонентов.
Реле для любого приложения в машиностроении
При этом не имеет значения хотите ли вы разделить, умножить или усилить сигналы в машиностроении: здесь вы найдете самое лучшее решение. Позвоните нам, напишите сообщение по электронной почте или просмотрите информацию по следующей ссылке.