Технология IQ Технология IQ превращает блоки питания в интеллектуальные системы. Интеллектуальный ИБП с технологией IQ контролирует и оптимизирует работу энергоаккумулятора, сокращает объем технического обслуживания и повышает степень готовности оборудования. Благодаря встроенным интерфейсам PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® или USB источник бесперебойного питания без проблем интегрируется в существующие промышленные сети.

Интеллектуальные источники питания Quint DC UPS перед прибрежным ветропарком

Интеллектуальные функции для максимальной степени готовности оборудования

Источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают подачу тока даже в случае отказа электрической сети. Технология IQ позволяет быть на шаг впереди: она информирует о состоянии заряда и остаточном времени работы энергоаккумулятора, увеличивает срок его службы и заранее предупреждает о сбоях. Вся необходимая информация передается в вышестоящие компьютеры и контроллеры.

Технология IQ: интеллектуальные функции для максимальной степени готовности оборудования

ИБП QUINT DC UPS: интеллектуальный и коммуникационный
ИБП QUINT DC UPS: интеллектуальный и коммуникационный YouTube
Интеллектуальная система управления аккумуляторами с помощью технологии IQ

Интеллектуальная система управления аккумуляторами с помощью технологии IQ

Интеллектуальная система управления аккумуляторами

Интеллектуальная система управления аккумуляторами на базе технологии IQ распознает тип подключенного энергоаккумулятора, фиксирует все необходимые данные и выдает информацию об этом.

State of Charge (SOC)
Непрерывное определение и отображение данных о текущем уровне заряда и оставшемся времени работы энергоаккумулятора.

State of Health (SOH)
Отображение оставшегося срока службы энергоаккумулятора и своевременное предупреждение о возможном отказе.

Монитор для контроля энергоаккумулятора

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Интеллектуальный контроль энергоаккумулятора

Интеллектуальное управление аккумулятором
Автоматическое определение типа аккумулятора и увеличение срока службы благодаря оптимальной коррекции зарядных характеристик.

Интеллектуальная зарядка
Коррекция зарядного тока обеспечивает максимально быстрый режим подзарядки и степень готовности энергоаккумулятора.

ИБП QUINT DC UPS с различными интерфейсами

Интерфейсы для интеграции в промышленные сети

Интеграция в промышленные сети

ИБП QUINT DC UPS без проблем интегрируется через различные интерфейсы
в различные промышленные сети:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-портовый коммутатор
Наш ИБП QUINT DC UPS оснащается 2-портовым коммутатором. Устройство гибко интегрируется в существующие промышленные сети.

Умная система питания

Умная система питания

Демонстрация в реальном времени: умная система питания

Посмотрите демонстрацию в реальном времени нашей системы питания, установленной на предприятии PHOENIX CONTACT Metal Parts в Падерборне. Интерактивная облачная панель отображает данные о состоянии системы питания в режиме 24/7.

Пользователь: demohmi
Пароль: Demo1234