Назад к обзору

Интеграция безопасности

Интеграция безопасности

Максимальная безопасность для людей и машин

В защитных устройствах необходимо использовать простые в эксплуатации и надежные в работе компоненты. PLCnext Engineer позволяет производить в одном редакторе как стандартное программирование ПЛК, так и программирование всех функций безопасности. Затем программа ПЛК и функций безопасности передается на контроллер в одном проекте. Он распаковывается самостоятельно и автоматизирует программу на две части – код ПЛК и код приложений безопасности.

С технологией PLCnext для систем управления наряду с многоядерным процессором для программы ПЛК предоставляются дополнительно два процессора для функций безопасности. Процессоры для функций безопасности от двух разных производителей. Программа безопасности выполняется с резервированием для увеличения безаварийности. Это делает данное решение еще более безопасным и защищает персонал и машину.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

PLCnext Technology: открытая и перспективная технология

PLCnext Technology обеспечит соответствие всем требованиям из мира интернета вещей

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext

Станьте членом сообщества PLCnext

Обсуждайте свои идеи и делитесь опытом.

Сообщество PLCnext
Перейти к сообществу PLCnext