Назад к обзору

Radioline

Станция Radioline  

Станция Radioline

Radioline – это система радиосвязи для протяженных установок. Особенность: вы можете легко присваивать входы и выходы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию. Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless 2.0 система Radioline является лучшим выбором для надежного применения в промышленности.

Преимущества для вас

  • Простота введения системы радиосвязи в эксплуатацию – одним поворотом ручки настройки, без программирования
  • Высокая надежность благодаря новой технологии Trusted Wireless 2.0, шифрованию AES, технологии скачкообразной смены частоты и функции параллельного управления
  • Большая дальность действия до 32 км благодаря высокой чувствительности приемника и возможности индивидуальной настройки скорости передачи данных
  • Экономия на устройствах: благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485 можно передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
  • Возможность расширения до 32 модулями ввода-вывода – с шинным соединителем для несущей рейки и горячей заменой

Распределение вводов-выводов

Распределение вводов-выводов с Radioline

Быстрый и простой ввод систем радиосвязи в эксплуатацию

С помощью рифленой ручки можно распределять модули ввода-вывода относительно друг друга внутри сети. Таким образом, нужно только настроить модули ввода-вывода, между которыми происходит обмен данными, на одно и то же число: например, цифровому входу присваивается IO-MAP-адрес 12 и, соответственно, цифровому выходу также присваивается IO-MAP-адрес 12. Таким образом сигналы правильно распределяются во всей установке.

Начать воспроизведение

Типичная сетевая структура Trusted Wireless

Radioline в соединениях точка-точка, звездообразных и ячеистых сетях

Radioline в соединениях точка-точка, звездообразных и ячеистых сетях

Одно устройство – множество приложений

Передача сигналов ввода-вывода (Wire-In/Wire-Out)  

Передача сигналов ввода-вывода (Wire-In/Wire-Out)

Режим ввода-вывода данных

Система Radioline предназначена для простого распределения сигналов ввода-вывода в сети и формирования различных сетевых структур (состояние при поставке). При этом распределение вводов-выводов упрощает процесс распределения сигналов в системах большой протяженности.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода посредством модулей расширения вводов-выводов, не прибегая к программированию.

Передача последовательных данных  

Передача последовательных данных

Режим последовательной передачи данных

Система Radioline позволяет быстро и с легкостью объединять в беспроводную сеть несколько контроллеров или последовательно подключенных периферийных устройств. Благодаря этому можно отказаться от использования кабелей последовательной передачи данных RS-232/485.

Передача данных со станции ввода/вывода на контроллер  

Передача данных со станции ввода/вывода на контроллер

Режим PLC/Modbus RTU

Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода/вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.

К каждому ведомому устройству или ведомому повторителю можно подключить модули расширения ввода/вывода.  В ведущем модуле радиосвязи сигналы ввода/вывода передаются во встроенный реестр Modbus, после чего контроллер может вызвать их в любое время.

Наряду с сигналами в реестр Modbus могут быть внесены диагностические параметры, например, качество радиосигнала, что обеспечивает возможность постоянного контроля состояния системы радиосвязи.

Передача данных Modbus и сигналов ввода-вывода  

Передача данных Modbus и сигналов ввода-вывода

Двойной режим PLC/Modbus RTU

Данный режим объединяет «Режим последовательной передачи данных» и режим «PLC/Modbus-RTU-Modus». В данном режиме каждая станция сети работает как самостоятельное ведомое устройство Modbus. К каждой станции в сети можно подключить модули расширения ввода-вывода. Производственные данные сохраняются в карте памяти Modbus соответствующей станции. Одновременно к каждой станции можно подсоединять дополнительные ведомые устройства Modbus при помощи RS-232 или RS-485, связь с ними производится через соответствующий адрес Modbus.

На ведущем радиоустройстве через Modbus можно считать все диагностические данные сети радиосвязи.

Возможности применения системы Radioline

Обзор головных модулей Radioline

Модуль радиосвязи RAD-868-IFSМодуль радиосвязи RAD-900-IFS-…Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS-…Устройство сопряжения с шиной RAD-RS485-IFS

Модуль радиосвязи RAD-868-IFS

Модуль радиосвязи
RAD-900-IFS-…

Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS-…

Устройство сопряжения с шиной RAD-RS485-IFS

Регион

Европа

Северная/Южная Америка (RAD-900-IFS), Австралия/Новая Зеландия (RAD-900-IFS-AU)

По всему миру (RAD-2400-IFS), Япония
(RAD-2400-IFS-JP)

Во всем мире

Полоса частот

868 МГц

900 МГц

2,4 ГГц

-

Типичная дальность действия в зоне прямой видимости

< 20 км (подходит для больших расстояний с препятствиями)

< 32 км (подходит для больших расстояний с препятствиями)

< 5 км

< 1,2 км (по имеющейся 2-проводной сети или больше при применении конвертера или повторителя)

Топология

Точка-точка, звезда, ячейки

Точка-точка, звезда, ячейки

Точка-точка, звезда, ячейки

Точка-точка, линия

Количество пользователей сети

< 99

< 250

< 250

< 99

Типичное время передачи * (точка-точка, в оба направления)

> 2 с (режим ввода-вывода)

> 390 мс (последовательный режим)

> 200 мс (режим ввода-вывода)

> 25 мс (последовательный режим)

> 200 мс (режим ввода-вывода)

> 25 мс (последовательный режим)

> 80 мс (режим ввода-вывода)

* = зависит от полосы частот, скорости передачи данных, длинны телеграммы, структуры/размеров сети

Обзор наружных комбинаций коммутационных приборов Radioline

Наружная комбинация коммутационных приборовНаружная коробка
Наружная комбинация коммутационных устройств
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Наружная коробка
RAD-900-DAIO6
РегионВо всем миреСеверная Америка и Канада
Полоса частот868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц (настраиваемый)900 МГц
Входные и выходные сигналыRS-485
Вид и количество входных и выходных сигналов можно настраивать
2 цифровых входа и выхода
1 аналоговый вход и выход
Электропитание100 В AC ... 240 В AC10,8 В DC ... 30,5 В DC или
100 В AC ... 240 В AC
Температура окружающей среды-25 °C ... +55 °C-40 °C ... +70 °C (DC)
-40 °C ... +65 °C (AC)
Класс защитыIP66NEMA 4X
Размеры300 мм x 240 мм x 150 мм220 мм x 120 мм x 90 мм

Обзор модулей расширения ввода-вывода Radioline

4-канальные цифровые модули ввода-вывода 8-канальные цифровые модули ввода-выводаМодули аналогового/цифрового ввода-выводаАналоговые модули ввода-выводаТемпературные модули ввода-вывода

4-канальные цифровые модули ввода-вывода

8-канальные цифровые модули ввода-вывода

Модули аналогового/цифрового ввода-вывода

Аналоговые модули ввода-вывода

Температурные модули ввода-вывода

Входной сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100)

4 x 0 … 250 В AC/DC

8 x 0 … 30,5 В DC

альтернативно

2 импульса < 100 Гц, 32 бит (только в режиме PLC/Modbus RTU или двойном режиме)

4 x NAMUR

2 x 0 … 250 В AC/DC

1 x 0/4 … 20 мА

4 x
0/4 … 20 мА

4 x
0 ... 5/10 В

4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-проводная схема подключения

Выходной сигнал (DOR, DO, AO)

4 x 250 В AC/DC, 5 А (релейный выход)

8 x 30,5 В DC, 200 мА (транзисторный выход)

2 x 0 … 250 В AC/DC

1 x 0/4 … 20 мА

4 x
0/4 … 20 мА,
0 … 10 В DC

-

Комбинируемые модули в режиме ввода-вывода

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-NAM4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AI4-U-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Здесь можно перейти к изделиям Radioline с технологией радиосвязи Trusted Wireless 2.0.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321