Назад к обзору

WLAN 1100: решение на базе WLAN для машиностроения

Привязка планшета с помощью WLAN

Модуль радиосвязи WLAN 1100 позволяет легко и быстро интегрировать интерфейс WLAN в имеющиеся машины и промышленные установки. С помощью WLAN 1100 вы можете как создать локальную беспроводную сеть (точка доступа), так и интегрировать ту или иную машину в имеющуюся сеть WLAN (сетевой адаптер WLAN). Модуль WLAN 1100 отличается быстрым и устойчивым приемом сигнала. Компактность, исключительная прочность, интегрированные антенны — продуманные до мелочей особенности модуля, рассчитанные на машиностроительные приложения.

WLAN 1100, выгодное комплексное решение

Сравнение WLAN 1100 и классической концепции установки  

Сравнение WLAN 1100 и классической установки с антеннами

Типичное промышленное решение на базе WLAN для применения в машинах и установках состоит из модуля WLAN, антенных кабелей и максимально надежных качественных антенн. Все это требует много места, трудоемкой установки и нередко довольно дорого стоит. 

В случае же WLAN 1100 радиомодуль и антенны объединены в одном компактном устройстве, которое просто привинчивается на распределительный шкаф или машину.

Преимущество: выгодное комплексное решение, простое в установке

Простая установка и подключение с помощью единственного отверстия

Монтаж WLAN 1100 в гнездо  

Простота монтажа WLAN 1100

Модуль WLAN 1100 крепится в гнездо, подобно антенне. Для этого на машине или распределительном шкафу необходимо всего лишь одно отверстие диаметром 40 мм. Через это отверстие внутрь машины или шкафа вставляется коробка выводов модуля WLAN 1100 и закрепляется там с помощью гайки. Подключение к источнику питания и сети Ethernet выполняется с помощью штекерных разъемов с зажимом push-in и штекеров RJ45. Поскольку WLAN 1100 не требует отдельного места внутри распределительного шкафа, его установка возможна в любой момент.

Преимущества: быстрая и компактная установка

Максимальный уровень приема благодаря оптимизированным антеннам и стандарту WLAN IEEE 802.11n

Полный индикатор уровня приема  

Максимальный уровень приема с радиомодулем WLAN 1100

Уверенный прием сигнала — решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны, подходящие для планируемых задач. В модуле WLAN 1100 реализована комбинация из двух разных специально разработанных типов антенн: ненаправленной антенны на 360° и направленной антенны с круговой поляризацией. Вместе с мощным модулем WLAN 802.11n модуль WLAN 1100 обеспечивает безупречный прием даже в экстремально неблагоприятных промышленных условиях.

Две мощные встроенные антенны с технологией MIMO (Multiple Input, Multiple Output) обеспечивают быстрый и устойчивый прием радиосигнала везде, где нужно. Это повышает надежность, скорость и радиус действия системы радиосвязи.

Преимущество: всегда максимальный уровень приема

Выдерживает самые суровые условия

Металлический профиль падает на WLAN 1100  

Модуль WLAN 1100 выдерживает даже сильные удары

Модули, расположенные вне защищающего распределительного шкафа, должны выдерживать длительное агрессивное воздействие. Корпус должен быть рассчитан на сильные удары и толчки.  Корпус WLAN 1100 отличается высочайшей прочностью и способен выдерживать серьезные механические нагрузки и удары (ударопрочность: IK08).  

Преимущество: длительный срок службы даже в суровых условиях эксплуатации

Высокий уровень безопасности благодаря двум виртуальным точкам доступа и IP-фильтрам

WLAN 1100 обеспечивает особую безопасность  

Повышенная безопасность благодаря использованию стандартов безопасности и системы пользовательских профилей

Мы придаем большое значение защите ваших сетей и данных от злоупотребления и нежелательного вмешательства. Модуль WLAN 1100 поддерживает самые современные стандарты защиты WLAN, включая аппаратное AES-шифрование. Для двух разных групп пользователей — например, для сервисного персонала и операторов — могут быть настроены разные точки доступа WLAN с собственными паролями и фильтрами доступа. Так, например, сервисный персонал может иметь неограниченный беспроводной доступ ко всем устройствам в сети, в то время как операторы — только к серверу визуализации.

Преимущество: надежная защита от нежелательного вмешательства

Простое управление посредством ПЛК и команд CLI

Компактный модуль радиосвязи WLAN#160;1100  

WLAN 1100 допускает возможность конфигурирования посредством CLI

С помощью ПК или ПЛК и команд http-CLI можно легко конфигурировать модуль WLAN 1100 и управлять им во время его работы. Это позволяет гибко решать множество задач. Например, конфигурировать одной командой сразу несколько модулей WLAN 1100. Кроме того, можно автоматизировать сетевое администрирование, например, с целью выдачи пользователям WLAN новых сеансовых паролей для каждого соединения. Это позволяет устранить угрозу безопасности из-за использования общего статического пароля WLAN.

Преимущество: полный контроль над процессом программирования машин

Краткий обзор WLAN 1100

Характеристики

WLAN 1100

WLAN 2100

Стандарты WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Диапазоны частот и каналы (*зависит от страны)

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: каналы 36–165*

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: каналы 36–165*

Макс. скорость передачи данных (брутто)

300 Мбит/с

300 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

> 60 Мбит/с

> 60 Мбит/с

Режимы работы

точка доступа, клиент

2 виртуальные точки доступа

точка доступа, клиент

2 виртуальные точки доступа

Макс. излучаемая мощность

20 дБм (с антеннами)

20 дБм (с антеннами)

Количество антенн

2 (внутренние)

2 (внутренние)

Макс. количество клиентов WLAN

10 клиентов

60 клиентов

Степень защиты в смонтированном состоянии

IP54

IP66 и IP68

Температура окружающей среды (эксплуатация)

0°C … +60°C

–40°C … +60°C

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial WLAN для сетей Ethernet.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Решение на базе WLAN для машиностроения

Быстрое налаживание стабильного радиоприема при помощи WLAN 1100


WLAN 1100

Точка доступа и антенна в одном устройстве.


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных