Назад к обзору

Подробнее о WLAN 5110

WLAN 5110: гибкое решение на базе WLAN для распределительного шкафа

Устройство WLAN 5110, встроенное в распределительный шкаф  

WLAN 5110 для установки в распределительном шкафу

WLAN 5110 — это мощная точка доступа и клиент стандарта WLAN 802.11n для организации крупных беспроводных сетей или Ethernet-соединений на больших расстояниях. Благодаря интегрированной технологии управления кластерами можно быстро и просто настраивать и обслуживать все точки доступа WLAN 5110 отдельной сети WLAN при помощи централизованного веб-интерфейса. Компактная конструкция позволяет монтировать устройство не только в распределительном шкафу, но и в компактных распределительных коробках на оборудовании.

Мощный модуль WLAN IEEE 802.11n с увеличенной дальностью действия

Бóльшая дальность действия  

Увеличенная дальность действия благодаря современным стандартам и технологии MIMO

Сильный радиосигнал и многоантенная технология MIMO (Multiple Input, Multiple Output) в рамках стандарта IEEE 802.11n — решающие факторы стабильной, быстрой и надежной радиосвязи на большие расстояния. Особенно хорошо это проявляется в сложных промышленных условиях. Даже при использовании клиента WLAN с поддержкой старого стандарта 802.11a/b/g в большинстве случаев значительно увеличиваются стабильность и дальность действия радиосвязи.

Для пользователя это означает меньшее количество точек доступа на единицу площади.

Технология управления кластерами для централизованной настройки

Технология управления кластерами  

Простота и скорость настройки сети

Реализованная в WLAN 5110 функция управления кластерами обеспечивает возможность простого централизованного конфигурирования всех точек доступа WLAN 5110 инфраструктурной сети WLAN всего лишь с помощью одного веб-интерфейса. Для настройки всех точек доступа и их интеграции в имеющиеся сети требуются считанные минуты.

Дополнительное удобство при конфигурировании и обслуживании системы обеспечивают кнопка выбора режимов («Mode») и SD-карта памяти, на которую можно сохранять данные конфигурации и образ прошивки.

Преимущества: простота и скорость настройки сети WLAN

Совместимость, надежность и дополнительные возможности

WLAN 5110 — это надежность  

Надежность и совместимость: WLAN 5110

Модуль WLAN 5110 поддерживает самые современные механизмы защиты WLAN, включая аппаратное AES-шифрование. Безусловно, модуль совместим со всеми устройствами WLAN с поддержкой стандартов 802.11a,b,g и 802.11n.

Кроме того, WLAN 5110 имеет дополнительные функции и возможности, реализуемые только в сочетании с другим модулем WLAN 5110 или WLAN 1100. Например, режим «полностью прозрачного моста» (Fully Transparent Bridge) для прозрачной передачи протоколов 2-го уровня через сети WLAN, оптимизированная многоадресная передача, например, для Ethernet/IP, или дополнительно оптимизированный ускоренный роуминг.

Преимущества: высокая надежность, совместимость и оптимизация под особенности промышленного применения

Внешние антенные разъемы для гибкого использования антенн

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN  

Антенны, подходящие для наших продуктов с поддержкой WLAN

Уверенный прием сигнала — решающий фактор быстрой и надежной радиосвязи. Поэтому крайне важно выбрать высококачественные антенны, подходящие для планируемых задач. Мы предлагаем широкий выбор антенн и принадлежностей для любых задач применения.

  • Ненаправленные антенны с высокой дальностью действия во всех направлениях
  • Направленные антенны с ориентированной зоной действия большой протяженности
  • Кабель-антенны для подвижных систем, например, для электрических подвесных конвейеров

Преимущество: всегда оптимальный прием сигнала

Компактная конструкция: подходит в т. ч. для установки в местные распределительные коробки

Монтажный комплект RUGGED BOX  

Монтажный комплект RUGGED BOX для точки доступа WLAN 5110

Точки доступа WLAN требуют установки в местах с оптимальными условиями для работы антенны. Как правило, такие места удалены от распределительных шкафов. Поэтому модуль WLAN 5110 имеет конструкцию, позволяющую встраивать его в компактные распределительные коробки на оборудовании, в т. ч. с подключенным кабелем Ethernet или антенным кабелем.

В рамках серии RUGGED BOX мы предлагаем ряд надежных комплектов распределительных коробок со степенью защиты IP66, специально адаптированных под модуль FL WLAN 5110. С напрямую навинчивающимися антеннами или блоком питания для эксплуатации в сетях 220 В — для получения именно той конфигурации точки доступа, которая вам необходима.

Преимущество: гибкие возможности установки WLAN 5110 в оптимальном месте

Технология Power over Ethernet (PoE), упрощающая монтаж на оборудовании

WLAN 5110 в распределительной коробке  

Передача энергии и данных для WLAN 5110 благодаря разветвителю PoE

В дополнение к WLAN 5110 мы предлагаем разветвитель Power-over-Ethernet (PD) для разделения питания и передачи данных согласно IEEE 802.3af и IEEE 802.3at. Продукт обеспечивает возможность простого и недорогого подключения удаленной точки доступа WLAN к сети Ethernet и источнику питания с помощью всего лишь одного кабеля Ethernet. Распределитель PoE обеспечивает стандартные для промышленного применения 24 В постоянного тока и, в зависимости от типа подсоединенного питания PoE (802.3af/802.3at), мощность 10,5 Вт или 21,5 Вт. Подходящие модули питания и коммутаторы PoE см. в нашем ассортименте продукции для сетей.

Преимущество: простая установка с использованием одного кабеля

Беспроводная передача данных во взрывоопасных зонах

WLAN 5110 для взрывоопасных зон  

Беспроводной Ethernet даже во взрывоопасных зонах

Используйте беспроводную связь по сети WLAN в т. ч. во взрывоопасных зонах. Модуль WLAN 5110 допущен для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса 2. Кроме того, мы предлагаем комплексное решение в корпусе из стеклопластика с универсальным блоком питания AC 100...240 В и системой антенн для эксплуатации в зоне 2 по классификации ATEX (ATEX Ex II 3G).

Преимущества: 

  • максимальная безопасность во взрывоопасных областях зоны 2
  • быстрый и надежный обмен данными между полевыми устройствами и пунктом управления
  • эффективная связь в больших цехах и на открытом пространстве
  • повышенная производительность благодаря не зависящему от местоположения доступу в реальном времени к данным о техническом обслуживании и к сетевым ресурсам
  • разносторонняя коммуникационная инфраструктура
  • возможность параллельного использования для передачи данных, видео и речи

Краткий обзор WLAN 5110

Характеристики

 
Стандарты WLAN

IEEE 802.11 a/b/g/n

Диапазоны частот и каналы (*зависит от страны)

2,4 ГГц, каналы 1–13*

5 ГГц: каналы 36–165*

Макс. скорость передачи данных (брутто)

300 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

< 90 Мбит/с

Режимы работы

точка доступа, клиент, ретранслятор

Макс. излучаемая мощность

18 дБм

Количество антенн

1–2 (внешние)

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial WLAN для сетей Ethernet.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Industrial Wireless LAN

Простая и быстрая конфигурация сетей WLAN.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close