UC-WMC 4,4 (15X 5,5) RD CUS
-
Маркировка для проводов
0824732
Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 2,8 ... 4,4 мм, тип монтажа: защелкивание, Количество отдельных табличек: 15, высота текстового поля: 5,5 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика