PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2
-
Оптопара
5603263
PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы для монтажной рейки с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупров. реле, вход: 120 В AC/110 В DC, выход: 3–48 В DC/100 мА, UL/cUL: допуск для применения во взрывоопасной зоне, класс I, разд. 2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Класс I, раздел 2 |
взрывоопасные зоны | |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 03.07.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,42 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 120 В AC |
110 В DC | |
Номинальное напряжение (вставное полупроводниковое реле) | 60 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 108 В AC ... 132 В AC |
99 В DC ... 121 В DC | |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,9 |
Типовой входной ток при UN | 3,5 мА |
Время включения, типовое | 3 мс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 4 мс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель; Мостиковый выпрямитель |
Частота передачи | 10 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,6 Нм ... 0,8 Нм |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США | |
Маркировка | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
UL, Канада | |
Маркировка | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 5603263 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK622K |
GTIN | 4046356683388 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33,33 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 0a462027-8536-4835-9c67-013ce8d56574 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Перемычка 2967691
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс