The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 - Оптопара
5603261

PLC-INTERFACE, состоит из основной клеммы для монтажной рейки с винтовым зажимом и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, вход: 24 В DC, выход: 3–48 В DC/100 мА, UL/cUL: допуск для применения во взрывоопасной зоне, класс I, разд. 2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия