ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Реле реверсирования нагрузки
2982757
Электронное реле реверсирования нагрузки, для управления электродвигателями постоянного тока, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 10 ... 30 В DC/6 A, время переключ. 1 мс
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
| Серия изделий | CONTACTRON |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Количество фаз | 1 |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Hz, 60 s) |
| Питание | |
| Наименование, вход | Питание устройства |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания цепи управления | 10 В DC ... 30 В DC |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | 7 мА |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Управление | |
| Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
| Потребляемый ток | 3 мА |
| Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
| Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 28,8 В DC |
| Номинальный ток цепи управления IC | 3 мА |
| Время включения, типовое | 200 мкс |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
| Время переключения RL/LL (время включения) | 1 мс |
| Выход DC | |
| Расчетное импульсное напряжение Ue | 24 В DC |
| Диапазон рабочих напряжений | 10 В DC ... 30 В DC |
| Расчетный рабочий ток (Выход нагрузки) | 6 A |
| Ток нагрузки | 6 A (см. Изменение хар-к) |
| Ток покоя | около 7 мА (в состоянии off) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки |
| Защита от перенапр. | |
| Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В DC |
| Ограничение тока при коротком замыкании | 20 A |
| Цепь управления | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Цепь нагрузки | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| Сертификат UL | |
| Сертификат | NLDX.E228652 |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
| Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
| Номер артикула | 2982757 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CK7 |
| Ключ изделия | CK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 112,299 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 112,2 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс