PLC-OSC- 24DC/TTL
-
Модуль полупроводникового реле
2982728
Полупроводниковое реле PLC, с винтовыми зажимами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, вход: 24 В DC, выход: TTL (5 В DC)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Сигнал TTL на выходе |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 26.08.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,08 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВeff (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В DC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжений относительно UC | 0,8 ... 1,2 |
Номинальный ток цепи управления IC | 3,4 мА |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | < 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | > 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 3,4 мА |
Время включения, типовое | 35 мкс |
Время отключения, типовое | 35 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения |
Защита от перенапр. | |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 33 В |
Частота передачи | 1 кГц |
Наименование | Выходные данные |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Тип контакта | Сигнальный контакт |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 5 В DC |
Диапазон напряжений относительно US | 0,9 ... 1,2 |
Диапазон выходного напряжения | 4,5 В DC ... 6 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 50 мА (нагрузка TTL (Fan out = 1)) |
Нагрузочная способность | 1 |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 8 В |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | < 80 мВ |
Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения |
Защита от перенапр. |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1,5 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Момент затяжки | 0,45 Нм ... 0,55 Нм (В целом эти клеммы должны быть при соединении проводов зафиксированы (например удерживаться рукой или с помощью упоров для корпуса)) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2982728 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK6223 |
GTIN | 4046356170604 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 34,51 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 30 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ab4f4702-1e37-43e4-8dde-45a9720c9169 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Контроллер 1452919
-
PLC-V8C/SC-24DC/EM - Модуль расширения 2903095
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Модуль расширения 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Контроллер 2907443
-
PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 - Контроллер 2907445
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер 2907446
-
PLC-V8C/SC-24DC/BM2 - Контроллер 2907447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
Преимущества для вас
Малая ширина (6,2 мм)
Винтовые и пружинные клеммы
Невосприимчивость к вибрациям и ударным нагрузкам
Индикатор состояния
Возможность соединения перемычками
Встроенная схема защиты
Коммутационная способность ТТЛ (5 V), нагрузочн. способность (Fan out) = 1
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс