OPT-24DC/230AC/ 2
-
Миниатюрные полупроводниковые реле
2982171
Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 24 В DC, выход: 24-253 В перем. тока/ 2 A
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Возможность пайки на печатную плату
Нулевой выключатель для выходов переменного тока