The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

OPT- 5DC/230AC/ 1 - Миниатюрные полупроводниковые реле
2982139

Вставное миниатюрное полупроводниковое реле, силовое полупроводниковое реле, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В пост. тока, выход: 24-253 В перем. тока/ 0,75 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Устойчивость к воздействию вибраций и ударов
RT III (защита от брызг)
Отсутствие износа и долговечность
Возможность пайки на печатную плату