EMG 17-OV- 5DC/240AC/3
-
Модуль полупроводникового реле
2954219
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: 5 В пост.тока, выход: 48-280 В перем.тока/макс. 3 А
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Применение | Функция вывода |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 3,5 кВ AC (Вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 4 В DC ... 6 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 |
| Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
| Типовой входной ток при UN | 4,2 мА |
| Время включения, типовое | 10 мс |
| Время отключения, типовое | 10 мс |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр.; Варистор | |
| Частота передачи | 25 Гц |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Выходное номинальное напряжение | 240 В AC |
| Диапазон выходного напряжения | 48 В AC ... 280 В AC (50 Гц ... 60 Гц) |
| Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (См. график завис. пар.) |
| Ток нагрузки, минимальный | 50 мА |
| Ток утечки | 4 мА (в отключенном состоянии) |
| Импульсный ток | 160 A (t = 10 мс) |
| Фазовый угол cos phi, мин. | 0,5 |
| Предельная нагрузка | 128 A2c (I2 x t при t = 10 мс) |
| Пиковое запирающее напряжение | 600 В (Периодическое пиковое запирающее напряжение) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
| Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
| Защитная схема | RC-звено; RC-звено |
| Защита от перенапр.; Варистор |
| Сторона входа | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сторона выхода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Номер артикула | 2954219 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Код продажи | CK6 |
| Ключ изделия | CK61C3 |
| GTIN | 4017918084875 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 87,28 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 82,84 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс