EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2
-
Модуль полупроводникового реле
2943259
Силовое полупроводниковое реле, со световым индикатором и защитной схемой во входной и выходной цепи, вход: TTL, 5 В пост.тока, выход: с защитой от короткого замыкания, 24 В пост.тока/макс. 2 А
Подробная информация о продукте
| Ограничение износа | |
| Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
| Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
| Применение | Сигнал TTL на входе |
| Режим работы | 100 % ED |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Основная изоляция |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 15.09.2025 |
| Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (Вход/выход) |
| Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC (TTL) |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
| Диапазон входных напряжений | 4 В DC ... 6 В DC |
| Порог срабатывания, сигнал "0", напряжение | 0,8 В (TTL) |
| Порог срабатывания, сигнал "1", напряжение | 2 В (TTL) |
| Типовой входной ток при UN | 2,6 мА |
| Время включения, типовое | 170 мкс |
| Время отключения, типовое | 190 мкс |
| Индикатор состояния | СИД (желт.) |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Защита от перенапр.; Cтабилитроны | |
| безынерционный; Безынерционный диод | |
| Вспомогательное напряжение TTL-вход | 5 В DC ±20 % |
| Вспомогательный ток TTL-вход | 2,8 мА |
| Частота передачи | 1000 Гц |
| Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
| Вид цифрового выхода | электронный |
| Диапазон выходного напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 2 A (См. график завис. пар.) |
| Ток утечки | 150 мкA |
| Пиковое запирающее напряжение | 33 В DC (Запирающее напряжение между коллектором и эмиттером) |
| Ограничение тока при коротком замыкании | > 2 A (защищен от коротких замыканий) |
| Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 0,3 В |
| Выходная коммутация | 3-проводная схема, с заземлением |
| Индикация ошибок | СИД красн. |
| Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
| Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
| Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Сторона входа | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Сторона выхода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Ширина | 17,5 мм |
| Высота | 75 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664 |
| EN 50178 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2943259 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | DK6 |
| Ключ изделия | DK61C1 |
| GTIN | 4017918107543 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 54,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 54,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364190 |
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
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 29fd27b8-0caa-46f7-bad7-2a5b41b51f4d |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс