DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3
-
Клемма полупроводниковых реле
2941374
Силовая полупроводниковая релейная клемма, вход: 24 В DC, выход: 3 - 30 В DC/ 3 А, ширина клеммы 6,2 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гребенчатые мостики EB-DIK
Поставляются исполнения с приводными элементами
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Индикатор состояния
Встроенная схема коммутации входов
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф