DEK-OE- 5DC/ 48DC/100
-
Клемма полупроводниковых реле
2940223
Полупроводниковая релейная клемма ввода, вход: 5 В DC, выход: 3 - 48 В DC/ 100 мА, ширина клеммы 6,2 мм
Подробная информация о продукте
Указание по применению | Использование перемычек EB 80-DIK... в клеммах DEK: по причине возможного (несущественного) расширения корпуса DEK в следствие впитывания влажности из окружающего воздуха, а также неблагоприятного совпадения допусков между большим количеством клемм DEK и перемычками EB 80-DIK... следует разделять перемычки EB 80-DIK... после приблизительно 10 — 12 клемм DEK и использовать на месте разделения проволочную перемычку до следующей клеммы DEK. |
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | DEK |
Применение | Функция вывода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 14.08.2025 |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ AC (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 4,5 В DC ... 5,5 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,4 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 6,5 мА |
Время включения, типовое | 20 мкс |
Время отключения, типовое | 200 мкс |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки |
Частота передачи | 300 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 48 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 100 мА |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 0,9 В |
Выходная коммутация | 2-проводн. изолированная, 3-проводн. с массой |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
Выходное сопротивление | около 22 кΩ (для 3-проводного режима работы) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,4 Нм ... 0,5 Нм |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 56 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2940223 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK61A1 |
GTIN | 4017918079925 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 21,21 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 20,21 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 337f95b8-752c-4983-819b-9f52922e252b |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 2- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716693
-
EB 3- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716745
-
EB 4- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716758
-
EB 5- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716761
-
EB 10- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2716774
-
EB 80- DIK RD - Гребенчатая перемычка 2715953
-
EB 5- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716677
-
EB 10- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2716680
-
EB 80- DIK BU - Гребенчатая перемычка 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Разделительная пластина 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 5060935
-
DIKD 1,5 - Клемма для датчиков/исполнительных устройств 2715979
Преимущества для вас
Поставляются исполнения с приводными элементами
Гребенчатые мостики EB-DIK
Удобная маркировка и монтаж
Неизнашиваемые контакты для коммутации до 24 В DC/10 А или 240 В AC/800 мА
Встроенная выходная защитная схема
Встроенная схема коммутации входов
Гальваническая развязка входных и выходных цепей до 2,5 кВ эфф
Нулевой выключатель для выходов переменного тока
Индикатор состояния
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс