PLC-OPT-230UC/V8C/SEN
-
Модуль полупроводникового реле
2908176
PLC-INTERFACE для функций ввода на PLC logic, с разъемом рush-in и вставным миниатюрным полупроводниковым реле, для монтажной рейки, 1 замыкающий контакт, вход: 230 В перем. тока/220 В пост. тока
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Функция ввода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 10.09.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,81 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 230 В AC |
220 В DC | |
Номинальное напряжение (вставное полупроводниковое реле) | 60 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 184 В AC ... 253 В AC |
176 В DC ... 242 В DC | |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,3 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 3,5 мА |
Время включения, типовое | 3 мс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 5 мс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Мостиковый выпрямитель |
Частота передачи | 10 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 5 В DC ... 30 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 3 мА |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 56 В |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 1 В |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2908176 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK62A3 |
GTIN | 4055626287386 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 31,17 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 31,17 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 08c95e2a-061b-4bfb-8bb7-839bb3c36a76 |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Нарезаемые перемычки 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Перемычка 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Перемычка 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Перемычка 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Перемычка 2967688
-
PLC-V8C/PT-24DC/EM - Модуль расширения 2905137
-
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Контроллер 2907443
-
PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - Контроллер 2907446
-
PLC-V8C/PT-24DC/RS485 - Контроллер 1452919
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2966621
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс