PLC-OPT- 5DC/ 24DC/2/ACT
-
Модуль полупроводникового реле
2900375
PLC-INTERFACE для функций вывода, состоит из основной клеммы PLC-BPT.../ACT с зажимом рush-in и вставным миниатюрным полупров. реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, вход: 5 В DC, выход: 3-33 В DC/3 А
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль полупроводникового реле |
Серия изделий | PLC-INTERFACE |
Применение | Функция вывода |
Режим работы | 100 % ED |
Изоляционные характеристики: Стандарты / нормативные документы | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Состояние обслуживания данных | |
Дата последней ревизии данных | 09.07.2025 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,05 Вт |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 2,5 кВ (50 Гц, 1 мин., вход/выход) |
Входное номинальное напряжение UN | 5 В DC |
Номинальное напряжение (вставное полупроводниковое реле) | 5 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,8 ... 1,2 |
Диапазон входных напряжений | 4 В DC ... 6 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", относительно UN | ≤ 0,25 |
Порог срабатывания, сигнал "1", относительно UN | ≥ 0,8 |
Типовой входной ток при UN | 9,5 мА |
Время включения, типовое | 20 мкс (Для UN) |
Время отключения, типовое | 300 мкс (Для UN) |
Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Безынерционный диод; Безынерционный диод | |
Частота передачи | 300 Гц |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Вид цифрового выхода | электронный |
Диапазон выходного напряжения | 3 В DC ... 33 В DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 3 A (См. график завис. пар.) |
Максимальный пусковой ток | 15 A (10 мс) |
Падение напряжения при макс. рабочем токе | ≤ 200 мВ |
Выходная коммутация | 2 проводная, изолированная |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки |
Защита от перенапр. |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
0,2 мм² ... 2,5 мм² (Отдельный кабельный наконечник) | |
2x 0,5 мм² ... 1 мм² (Сдвоенный кабельный наконечник) | |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 80 мм |
Глубина | 94 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | TAE0000196 |
Испытание вредными газами | |
Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Данные судостроения | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Вибрации | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2900375 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK6 |
Ключ изделия | DK62A3 |
GTIN | 4046356506861 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 33,59 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 33,59 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 5256b345-9263-4f48-b2e6-3f8c56c1b9f4 |
Совместимые изделия
-
PLC-FA-5X20 - Адаптер предохранителя 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Адаптер предохранителя 1186499
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Полоса Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1051430
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824589
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
PLC-ATP BK - Разделительная пластина 2966841
-
PLC-ESK GY - Клеммный модуль питания 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Миниатюрные полупроводниковые реле 2967989
Преимущества для вас
Прямое подключение исполнительного устройства к релейному модулю
Экономия времени до 60 %
Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
Дополнительные электротехнические клеммы не требуются
Релейные модули с безопасной развязкой между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
Экономия до 80 % пространства
Функциональные вставные перемычки
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс