ELR W2+1-230AC/500AC-37
-
Полупроводник. реверсивн. контактор
2297387
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 230 В пер. тока, выходной ток 37 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Продолжительный срок службы
Отсутствие шума и износа при коммутации
Встроенная схема защиты
Встроенная схема блокировки и силовой разводки
Высокая частота коммутации