ELR 2+1- 24DC/500AC-37
-
Полупроводниковый контактор
2297277
Трехфазный полупроводниковый контактор со входом 24 В постоянного тока, выходной ток 37 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Полупроводниковый контактор |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Частота коммутации | ≤ 10 Гц |
Испытательное напряжение (Вход/выход) | 5 кВeff (50 Hz, 60 s) |
Частота коммутации | ≤ 10 Гц |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным напряжением и силовой электрической цепью | Основная изоляция |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Диапазон напряжений относительно UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Номинальный ток цепи управления IC | 8,3 мА |
Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
19,2 В (Сигнал «1») | |
Защитная схема | Защита от переполюсовки; Cтабилитроны |
Защита от перенапр. | |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 48 В AC ... 575 В AC |
Расчетный рабочий ток при AC-51 | 37 A |
Расчетный рабочий ток при AC-53a | 25 A |
Пиковое запирающее напряжение | 1200 В |
Частота сети | 40 Гц ... 100 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 200 мА ... 37 A (см. Изменение хар-к) |
Ток утечки | 6 мА |
Остаточное напряжение | < 1,5 В |
Импульсный ток | 1300 A (t = 10 мс) |
Предельная нагрузка | 9000 A2c |
Защитная схема | Цепь RCV |
Ограничение верхнего предела напряжения | > 575 В AC |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M4 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 |
Момент затяжки | 15 lbf-in. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 147,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Сертификат UL | |
Сертификат | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
Данные UL | |
SCCR | 5 кA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд с промежутком = 40 мм |
Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
Номер артикула | 2297277 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK7 |
Ключ изделия | CK7215 |
GTIN | 4046356175630 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 801 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 743 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Преимущества для вас
Опциональное устройство тепловой защиты
Стабильное короткое время переключения
Отсутствие шума и износа при коммутации
Продолжительный срок службы
Высокая частота коммутации
Встроенная схема защиты
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс