SACB-PT-H180- 6/3-M8 HD
-
Крышка разъема
1197654
Крышка разъема, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 6, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе