The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SACB-PT-H180- 4/3-M8 HD - Крышка разъема
1197651

Крышка разъема, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе