SACB-C-H180- 6/3-M8 HD - Крышка разъема
1197641

Крышка разъема, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 6, полюсов: 3, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранирование: нет

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе