SACB-4/ 8-L-PT QO
-
Распредкоробка
1175448
Распредкоробка, тип подключения: QUICKON, 0,14 мм2 ... 0,75 мм2, количество гнезд: 4, полюсов: 5, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Зажимы Push-in 180°, экранирование: нет, При подключении 5 проводов возможно подсоединение макс. 0,5 мм2
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
Указание по применению | Проводники с 5 проводами могут иметь макс. сечение соединительного провода 0,5 мм²/ AWG 20 |
Тип изделия | Распредкоробка |
Полюсов | 5 |
Количество гнезд | 4 |
СИД | да |
Локальная диагностика | |
Контролируемая функция | Подача напряжения питания модулям |
оптическое представление | LED зел. |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
Локальная диагностика | Подача напряжения питания модулям LED зел. |
Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Общий номинальный ток | 10 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | QUICKON |
Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 24 ... 16 |
Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 8 мм |
Длина зачищенной части оболочки | 50 мм (Магистральный кабель) |
Момент затяжки винтов крышки | 0,35 Нм |
Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,5 Нм |
Момент затяжки накидной гайки | 2,5 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Индикатор состояния имеется | да |
Чертеж |
|
Ширина | 58 мм |
Высота | 45 мм |
Длина | 131 мм |
Раствор ключа - накидная гайка | 16 мм |
Материал Корпус | PBT |
Материал Заливочная масса | PUR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FKM |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | сталь / медь |
Материал, контактная поверхность | Sn |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
Материал держателя контакта, сторона магистрального кабеля | PA 6.6 V0 |
Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | Sn |
Изоляционный материал жилы | ПВХ / PE / PP / Резина |
Наружный диаметр кабеля | 7 мм ... 12 мм |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (в подготовке) |
Номер артикула | 1175448 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF3 |
Ключ изделия | AF3DBC |
GTIN | 4063151205362 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 251 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
Q-PROT 9/11 - Заглушка 1670235
-
SACB-QO SET - Комплект крепежных деталей 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Отвертка 1206450
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Наконечник для отвертки 1212591
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс