PSR-M-GW-ECAT-SC - Интерфейс передачи данных
1105130

Шлюз для подсоединения базового модуля PSR-M к вышестоящему контроллеру, EtherCAT®, интерфейс TBUS, штекерная винтовая клемма, соединитель TBUS прилагается

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономичное решение в области безопасности благодаря адаптируемости к индивидуальным требованиям
Быстрый ввод в эксплуатацию после простой настройки конфигурации аппаратного и программного обеспечения
Минимальный простой машин благодаря комплексной и легко понятной диагностике
Небольшая ширина корпуса, всего 22,6 мм